ADCS7478
Convertidores A/D de 1 MSPS, 8 bits en SOT-23 y LLP
ADCS7478
- Variable Power Management
- Packaged in 6-Pin SOT-23
- Power Supply Used as Reference
- Single 2.7-V to 5.25-V Supply Operation
- Compatible With SPI™, QSPI™, MICROWIRE™,
and DSP - Key Specifications
- Resolution With No Missing Codes (12-Bit, 10-
Bit, and 8-Bit) - Conversion Rate: 1 MSPS
- DNL: 0.5, –0.3 LSB (Typical)
- INL: ±0.4 LSB (Typical)
- Power Consumption:
- 3-V Supply: 2 mW (Typical)
- 5-V Supply: 10 mW (Typical)
- Resolution With No Missing Codes (12-Bit, 10-
The ADCS7476, ADCS7477, and ADCS7478 devices are low power, monolithic CMOS 12-, 10-, and 8-bit analog-to-digital converters that operate at 1 MSPS. The ADCS747x devices are a drop-in replacement for Analog Device’s AD747x. Each device is based on a successive approximation register architecture with internal track-and-hold. The serial interface is compatible with several standards, such as SPI, QSPI, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.
The ADCS747x uses the supply voltage as a reference, enabling the device to operate with a full-scale input range of 0 to VDD. The conversion rate is determined from the serial clock (SCLK) speed. These converters offer a shutdown mode, which can be used to trade throughput for power consumption. The ADCS747x is operated with a single supply that can range from 2.7 V to 5.25 V. Normal power consumption during continuous conversion, using a 3-V or 5-V supply, is 2 mW or 10 mW respectively. The power-down feature, which is enabled by a chip select (CS) pin, reduces the power consumption to under 5 µW using a 5-V supply. All three converters are available in a 6-pin SOT-23 package, which provides an extremely small footprint for applications where space is a critical consideration. These products are designed for operation over the automotive and extended industrial temperature range of –40°C to 125°C.
Productos similares que pueden interesarle
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
WAVEVISION4 — Software de adquisición y análisis de datos
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.