ADS7818

ACTIVO

Convertidor analógico a digital de muestreo de baja potencia y alta velocidad de 12 bits con rango d

Detalles del producto

Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 500 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Pseudo-Differential, Single-ended Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.25 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 11 Analog supply (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 72 Digital supply (min) (V) 4.75 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 500 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Pseudo-Differential, Single-ended Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.25 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 11 Analog supply (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 72 Digital supply (min) (V) 4.75 Digital supply (max) (V) 5.25
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
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
* Data sheet 12-Bit High Speed Low Power Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet 27 sep 2000
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​