AFE639D2
Módulo frontal analógico inteligente (AFE) de 4 canales y 12 bits con control PID/TEC con ADC y DAC
AFE639D2
- Integrated proportional-integral (PI) control
- Standalone operation from nonvolatile memory (NVM)
- Programmable proportional and integral gain
- Comparator input for output clamping
- Programmable min, max, and common-mode values for output
- Programmable loop-phase inversion
- AFE639D2
- I 2C controller for external digital temperature sensor interface
- 12-bit DAC output: 4-LSB DNL, 1-LSB DNL
- AFE539A4
- 10-bit ADC input: 2-LSB INL, 1-LSB DNL
- 10-bit DAC output: 1-LSB INL and DNL
- AFE439A2
- 8-bit ADC input: 1-LSB INL and DNL
- 7-bit duty-cycle PWM output
- Programmable comparator for fault management
- High impedance output on DAC channel when VDD is off
- Automatically detects I 2C or SPI
- 1.62-V V IH with V DD = 5.5 V
- VREF/MODE pin selects between programming and standalone modes
- User-programmable NVM
- Internal, external, or power supply as reference
- Wide operating range
- Power supply: 1.8 V to 5.5 V
- Temperature range: –40˚C to +125˚C
- Tiny package: 16-pin WQFN (3 mm × 3 mm)
The 8-bit AFE439A2, 10-bit AFE539A4, and 12-bit AFE639D2 ( AFEx39xx) are smart analog front ends (AFE) for thermoelectric cooling (TEC) control using voltage or PWM output. The AFE639D2 supports an I 2C controller interface to interface with external digital temperature sensors. The AFE639D2 and AFE539A4 support voltage output and AFE439A2 supports PWM output. The AFEx39xx support a comparator channel for fault management. These devices also support Hi-Z power-down mode and Hi-Z output on the DAC channel during power off. These devices have an integrated state machine that is preprogrammed as a proportional-integral (PI) controller. The AFEx39xx are an excellent choice for TEC control, temperature control, and dynamic headroom control applications. The AFEx39xx integrate advanced features, internal reference, and NVM that enable this smart AFE for processor-less applications and design reuse.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AFE539A4EVM — Módulo de evaluación AFE539A4
El AFE539A4EVM es una plataforma fácil de usar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento del AFE539A4. El AFE539A4EVM tiene un controlador integrado para facilitar la interfaz con la interfaz gráfica de usuario. El hardware AFE539A4EVM está configurado para la aplicación más común del (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
Productos y hardware compatibles
Productos
Referencias de tensión en serie
ADC de precisión
AFE para biosensores
ADC y DAC de precisión integrados
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.