ADS9226
ADC SAR de muestreo simultáneo de 16 bits, 2,048 MSPS y doble canal con SPI mejorado
ADS9226
- High resolution, high throughput:
- 16 bits, 2.048 MSPS
- Fast response time with low latency: 488 ns
- Two simultaneously sampled channels
- Unipolar,
- Excellent DC and AC performance:
- 16-bits, no missing codes
- ±2.75-LSB max INL
- 90.8-dB SNR, –-dB THD
- Wide analog supply range from
- Integrated reference buffers
- SPI-compatible serial interface
- Extended temperature range: –40°C to +125°C
- Small footprint: 5-mm × 5-mm VQFN
The is , dual-channel, simultaneous-sampling, analog-to-digital converter (ADC) with an integrated reference buffer. The device can operate on a single supply and supports unipolar, analog input signals with excellent DC and AC specifications.
The device supports an interface, making the device easy to pair with a diversity of microcontrollers, digital signal processors (DSPs), and field-programmable gate arrays (FPGAs).
The device comes in a space-saving, 5-mm × 5-mm, VQFN package. The is specified for the extended temperature range of –40°C to +125°C.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS9226 16-Bit, Dual, Low-Latency, Simultaneous-Sampling SAR ADC datasheet | 23 jul 2020 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Productos y hardware compatibles
Productos
Amplificadores operacionales de precisión (Vox < 1 mV)
Amplificadores de propósito general
Amplificadores operacionales para audio
Amplificadores de transimpedancia
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
Amplificadores operacionales de potencia
Amplificadores de video
Drivers de línea
Amplificadores de transconductancia y drivers láser
Amplificadores totalmente diferenciales
ADC de precisión
AFE para biosensores
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
Receptores
Controladores de pantalla táctil
Amplificadores diferenciales
Amplificadores de instrumentación
Receptores de línea de audio
Amplificadores analógicos de detección de corriente
Monitores de potencia digitales
Amplificadores analógicos de detección de corriente con resistencia de derivación integrada
Monitores de potencia digitales con resistencia de derivación integrada
Servicios de troqueles y obleas
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.