DAC081S101
Convertidor digital a analógico Micro Power de 8 bits con salida rail-to-rail
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
DAC081S101
- Guaranteed Monotonicity
- Low Power Operation
- Rail-to-Rail Voltage Output
- Power-on Reset to Zero Volts Output
- SYNC Interrupt Facility
- Wide Power Supply Range (+2.7V to +5.5V)
- Small Packages
- Power Down Feature
The DAC081S101 is a full-featured, general purpose 8-bit voltage-output digital-to-analog converter (DAC) that can operate from a single +2.7V to 5.5V supply and consumes just 175 µA of current at 3.6 Volts. The on-chip output amplifier allows rail-to-rail output swing and the three wire serial interface operates at clock rates up to 30 MHz over the specified supply voltage range and is compatible with standard SPI, QSPI, MICROWIRE and DSP interfaces. Competitive devices are limited to 20 MHz clock rates at supply voltages in the 2.7V to 3.6V range.
The supply voltage for the DAC081S101 serves as its voltage reference, providing the widest possible output dynamic range. A power-on reset circuit ensures that the DAC output powers up to zero volts and remains there until there is a valid write to the device. A power-down feature reduces power consumption to less than a microWatt.
The low power consumption and small packages of the DAC081S101 make it an excellent choice for use in battery operated equipment.
The DAC081S101 is a direct replacement for the AD5300 and is one of a family of pin compatible DACs, including the 10-bit DAC101S101 and the 12-bit DAC121S101. The DAC081S101 operates over the extended industrial temperature range of −40°C to +105°C.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.