DAC81401
DAC de salida de alta tensión y monocanal de 16 bits con referencia interna de precisión
DAC81401
- Exceptional performance: 1 LSB INL/DNL (maximum)
- Ultra-low glitch energy: 1 nV-s
- Wide power supply:
- Unipolar mode: +4.5 V to +41.5 V
- Bipolar mode: ±4.5 V to ±21.5 V
- 14 user-programmable output ranges
- ±5 V, ±10 V, ±20 V
- 0 V to 5 V, 0 V to 10 V, 0 V to 20 V, 0 V to 40 V
- 20% overrange (except ±20 V and 0 V to 40 V)
- Integrated 10 ppm/°C, 2.5-V precision reference
- Reliability features:
- Cyclic redundancy check (CRC)
- Fault pin
- 50-MHz, 4-wire SPI-compatible interface
- Readback
- Daisy-chain
- Temperature range: –40°C to +125°C
- Packages:
- 20-pin TSSOP (PW)
The 16-bit DAC81401 and 12-bit DAC61401 (DACx1401) devices are a pin-compatible family of single-channel, buffered, high-voltage output digital-to-analog converters (DACs) with an integrated 2.5‑V internal reference. These devices are specified monotonic and provide an exceptional linearity of less than 1 LSB (maximum).
The DACx1401 offer bipolar output voltages of ±20 V, ±10 V, ±5 V, and full-scale unipolar output voltages of 40 V, 10 V, and 5 V. The DAC output range is programmable.
The DACx1401 incorporate a power-on-reset (POR) circuit that powers up the DAC output and keeps the device in power-down mode until the outputs are enabled.
Communication to the devices is done through a high-speed, 4-wire serial interface compatible with industry-standard microprocessors and microcontrollers supporting 1.7‑V to 5.5‑V operation.
The DACx1401 are characterized for operation over the temperature range of –40°C to +125°C, and are available in a small 20-pin TSSOP package.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DACx1401 Single-Channel, 16-Bit and 12-Bit, High-Voltage Output DACs With Precision Internal Reference datasheet | PDF | HTML | 27 nov 2023 |
EVM User's guide | DAC81401 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 15 nov 2023 | |
Circuit design | High-Voltage Gain Stage Design Circuit for DAC81401 | PDF | HTML | 08 nov 2023 | |
Certificate | DAC81401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 26 jul 2023 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DAC81401EVM — Módulo de evaluación DAC81401
El módulo de evaluación (EVM) DAC81401 es una plataforma fácil de usar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento de DAC81401. El DAC81401EVM tiene un controlador integrado que proporciona la interfaz periférica en serie (SPI).
DAC81401 es un DAC de salida de voltaje con búfer, de un solo (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
DAC814XXEVM-GUI — DAC814XXEVM GUI
Productos y hardware compatibles
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.