Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DACX14XX-PYTHON-FTDI-DRIVER

Example python driver for the DACx14xx family

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 10/11/2023

This example python driver interfaces with the on board FTDI controller of the DACx14xx EVMs and other design

Suma de comprobación MD5
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC61401 DAC de salida de alta tensión y monocanal de 12 bits con referencia interna de precisión DAC61402 DAC de salida en búfer de doble canal, 12 bits, rango de ±20 V con referencia interna de precisión DAC61404 DAC de salida de alta tensión y cuatro canales de 12 bits con referencia interna de precisión DAC81401 DAC de salida de alta tensión y monocanal de 16 bits con referencia interna de precisión DAC81402 DAC de salida de alta tensión y doble canal, 16 bits con referencia interna de precisión DAC81404 DAC de salida de alta tensión y cuatro canales de 16 bits con referencia interna de precisión
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC81401EVM Módulo de evaluación DAC81401 DAC81404EVM Módulo de evaluación DAC81404

Documentación

Información de la versión

Version 1.0.0

First release for DACx41xx-FTDI-PYTHON-DRIVER