ADS7835

ACTIVO

Convertidor analógico a digital de muestreo de baja potencia y alta velocidad de 12 bits

Detalles del producto

Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 500 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.5 Input voltage range (min) (V) -2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 17.5 Analog supply (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 72 Digital supply (min) (V) 4.75 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 500 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.5 Input voltage range (min) (V) -2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 17.5 Analog supply (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 72 Digital supply (min) (V) 4.75 Digital supply (max) (V) 5.25
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
Descargar

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet 12-Bit, High-Speed, Low Power Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet 27 sep 2000
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​