DAC53004
DAC inteligente de salida de corriente y tensión de baja potencia de 10 bits y 4 canales con Hi-Z, E
DAC53004
- Programmable voltage or current outputs with flexible configuration:
- Voltage outputs:
- 1 LSB INL and DNL (10-bit)
- Gains of 1x, 1.5x, 2x, 3x, and 4x
- Current outputs:
- 1 LSB INL and DNL (8-bit)
- Unipolar and bipolar output range options from 25 µA to 250 µA
- Voltage outputs:
- 35-µA/channel IDD in voltage-output mode
- Programmable comparator mode for all channels
- High-impedance output when VDD is off
- High-impedance and resistive pulldown power-down modes
- 50-MHz SPI-compatible interface
- Automatically detected I2C, PMBus™, or SPI interface
- 1.62-V VIH with VDD = 5.5 V
- General-purpose input/output (GPIO) configurable as multiple functions
- Predefined waveform generation: sine wave, triangular, sawtooth
- User-programmable nonvolatile memory (NVM)
- Internal, external, or power-supply as reference
- Wide operating range:
- Power supply: 1.8 V to 5.5 V
- Temperature range: –40˚C to +125˚C
- Tiny package: 16-pin WQFN (3 mm × 3 mm)
The 12-bit DAC63004 and 10-bit DAC53004 ( DACx3004) are a pin-compatible family of ultra-low-power, quad-channel, buffered, voltage-output and current-output smart digital-to-analog converters (DACs). These DACx3004 support Hi-Z power-down mode and Hi-Z output during power-off condition. The DAC outputs provide a force-sense option for use as a programmable comparator and current sink. The multifunction GPIO, function generation, and NVM enable these smart DACs for processor-less applications and design reuse. These devices automatically detect I2C, PMBus, and SPI interfaces and contain an internal reference.
The feature set combined with the tiny package and ultra-low power make these smart DACs an excellent choice for applications such as land mobile radios, pulseoximeters, notebook PCs, and other battery-operated applications for biasing, calibration, and waveform generation.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DAC63204, DAC53204, DAC43204, DAC63004 and DAC53004 IBIS Model
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
DACX3X0X-PWR-CALC — DACx3x0x family power-consumption calculator tool
Productos y hardware compatibles
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DACX3X0X-SINEWAVE-CALC — DACx3x0x family sine-wave calculator tool
Productos y hardware compatibles
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
Productos y hardware compatibles
Productos
Referencias de tensión en serie
ADC de precisión
AFE para biosensores
ADC y DAC de precisión integrados
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.