TLV5624
DAC de 8 bits, 1.0 a 3.5 us, entrada en serie, referencia integrada programable, tiempo de estabiliz
TLV5624
- 8-Bit Voltage Output DAC
- Programmable Internal Reference
- Programmable Settling Time:
- 1 µs in Fast Mode,
- 3.5 µs in Slow Mode
- Compatible With TMS320 and SPI™ Serial Ports
- Differential Nonlinearity . . . <0.2 LSB
- Monotonic Over Temperature
The TLV5624 is a 8-bit voltage output DAC with a flexible 4-wire serial interface. The serial interface allows glueless interface to TMS320 and SPI, QSPI, and Microwire serial ports. It is programmed with a 16-bit serial string containing 4 control and 8 data bits.
The resistor string output voltage is buffered by a x2 gain rail-to-rail output buffer. The programmable settling time of the DAC allows the designer to optimize speed vs power dissipation. With its on-chip programmable precision voltage reference, the TLV5624 simplifies overall system design.
Because of its ability to source up to 1 mA, the reference can also be used as a system reference. Implemented with a CMOS process, the device is designed for single supply operation from 2.7 V to 5.5 V. It is available in an 8-pin SOIC and 8-pin MSOP package to reduce board space in standard commercial and industrial temperature ranges.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV5624 - 2.7 V To 5.5 V Low Power 8-Bit DAC w/ Internal Ref And Power Down datasheet (Rev. B) | 08 abr 2004 | |
Application note | Designing an LED Driver for Medical Systems | PDF | HTML | 24 feb 2025 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.