TLC1551
Salida paralela de ADC de 10 bits y 164 kSPS, I/F directa a DSP/uProcessor, 10 canales
TLC1551
- Power Dissipation...40 mW Max
- Advanced LinEPIC™ Single-Poly Process Provides Close Capacitor Matching for Better Accuracy
- Fast Parallel Processing for DSP and µP Interface
- Either External or Internal Clock Can Be Used
- Conversion Time...6 µs
- Total Unadjusted Error...±1 LSB Max
- CMOS Technology
Advanced LinEPIC is a trademark of Texas Instruments.
The TLC1550x and TLC1551 are data acquisition analog-to-digital converters (ADCs) using a 10-bit, switched-capacitor, successive-approximation network. A high-speed, 3-state parallel port directly interfaces to a digital signal processor (DSP) or microprocessor (µP) system data bus. D0 through D9 are the digital output terminals with D0 being the least significant bit (LSB). Separate power terminals for the analog and digital portions minimize noise pickup in the supply leads. Additionally, the digital power is divided into two parts to separate the lower current logic from the higher current bus drivers. An external clock can be applied to CLKIN to override the internal system clock if desired.
The TLC1550I and TLC1551I are characterized for operation from 40°C to 85°C. The TLC1550M is characterized over the full military range of 55°C to 125°C.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 10-Bit Analog-to-Digital Converters With Parallel Outputs datasheet (Rev. G) | 30 oct 2003 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 may 2015 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 17 mar 2011 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
PLCC (FN) | 28 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.