DAC53204-Q1
DAC inteligente de salida de corriente y tensión automotriz de 10 bits y 4 canales con Hi-Z, EEPROM
DAC53204-Q1
- • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
- Programmable voltage or current outputs with flexible configuration:
- Voltage outputs:
- 1 LSB DNL
- Gains of 1 ×, 1.5 ×, 2 ×, 3 ×, and 4 ×
- Current outputs:
- 1 LSB INL and DNL (8-bit)
- ±25-µA, ±50-µA, ±125-µA, ±250-µA output-range options
- Voltage outputs:
- Programmable comparator mode for all channels
- High-impedance output when VDD is off
- High-impedance and resistive pulldown power-down modes
- 50-MHz SPI-compatible interface
- Automatically detects I 2C, SPI, or PMBus™ interface
- 1.62-V V IH with V DD = 5.5 V
- General-purpose input/output (GPIO) configurable as multiple functions
- Predefined waveform generation: sine wave, triangular, sawtooth
- User-programmable nonvolatile memory (NVM)
- Internal, external, or power-supply as reference
- Wide operating range:
- Power supply: 1.8 V to 5.5 V
- Temperature range: –40˚C to +125˚C
- Tiny package: 16-pin WQFN (3 mm × 3 mm)
The 12-bit DAC63204‑Q1 and 10-bit DAC53204‑Q1 ( DACx3204‑Q1) are a pin-compatible family of automotive, quad-channel, buffered, voltage-output and current-output smart digital-to-analog converters (DACs). The DACx3204‑Q1 devices support Hi-Z power-down mode and Hi-Z output during power-off condition. The DAC outputs provide a force-sense option for use as a programmable comparator and current sink. The multifunction GPIO, function generation, and NVM enable these smart DACs for processor-less applications and design reuse. These devices automatically detect I 2C, PMBus, and SPI and contain an internal reference.
The feature set combined with the tiny package and low power make these DACx3204‑Q1 smart DACs an excellent choice for applications such as voltage margining and scaling, dc set-point for biasing and calibration, and waveform generation.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | DACx3204‑Q1 Automotive, 12-Bit and 10-Bit, Quad, Voltage and Current Output Smart DACs With Auto-Detected I2C, PMBus™, or SPI datasheet | PDF | HTML | 26 abr 2023 |
| Product overview | Smart DAC Product Selection Guide | PDF | HTML | 01 jul 2024 | |
| Functional safety information | DACx3204-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 21 mar 2024 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DAC63204EVM — Módulo de evaluación DAC63204 para DAC inteligente de cuatro canales, 12 bits, salida y entrada de t
El módulo de evaluación (EVM) DAC63204 es una plataforma para evaluar el rendimiento de los convertidores de señal digital a analógica (DAC) de salida de corriente y de tensión con búfer comercial DAC63204, DAC53204 y DAC43204 (DACx3204) en una variedad de configuraciones.
DAC63204EVM tiene una (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
DACX3X0X-PWR-CALC — DACx3x0x family power-consumption calculator tool
Productos y hardware compatibles
DACX3X0X-SINEWAVE-CALC — DACx3x0x family sine-wave calculator tool
Productos y hardware compatibles
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
Productos y hardware compatibles
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.