TLC4541
Salida en serie de ADC de 16 bits y 200 KSPS, PWRDN automático y entrada de un solo extremo
TLC4541
- 200-KSPS Sampling Rate
- Built-In Conversion Clock
- INL: ±2.5 LSB Max,
DNL: 2 to –1 LSB Max - SINAD = 84.5 dB, SFDR = 95 dB,
THD = 94 dB at 15 kHz fin, 200 KSPS - SPI/DSP-Compatible Serial Interfaces With SCLK Input up to 15 MHz
- Single 5-V Supply
- Rail-to-Rail Analog Input With 500 kHz BW
- Two Input Options Available:
- TLC4541 – Single Channel Input
- TLC4545 – Single Channel, Pseudo-differential Input
- (TLC4541) Optimized DSP Interface – Requires FS Input Only
- Low Power With Auto-Power Down
- Operating Current: 3.5 mA
- Auto-Power Down Current: 5 uA
- Pin Compatible 12/14/16-Bit Family in 8-Pin SOIC and MSOP Packages
- APPLICATIONS
- ATE System
- Industrial Process Control
- Measurement
- Motor Control
The TLC4541 and TLC4545 are a family of high performance, 16-bit, low power, miniature CMOS analog-to-digital converters (ADCs). These devices operate from a single 5-V supply. Devices are available with single, dual, or single pseudo-differential inputs. All of these devices have a chip select (CS)\, serial clock (SCLK), and serial data output (SDO) that provides a direct 3-wire interface to the serial port of most popular host microprocessors (SPI interface). When interfaced with a DSP, a frame sync signal (FS) is used to indicate the start of a serial data frame on either pin 1 (CS)\ or pin 7 (FS) for the TLC4541. The TLC4545 ADC connects to the DSP via pin 1 only (CS)\.
The TLC4541 and TLC4545 are designed to operate with low power consumption. The power saving feature is further enhanced with an auto-power down mode. This product family features a high-speed serial link to modern host processors with an external SCLK up to 15 MHz. Both families use a built-in oscillator as the conversion clock, providing a 2.94 us maximum conversion time.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
5-6KINTERFACE — Módulo de evaluación de interfaz 5-6 K
The interface board consists of two signal conditioning sites, two serial EVM sites, and a parallel EVM site. Regardless of the interface type, all EVMs compatible with the 5-6K Interface Board have a standard analog interface and standard power connector. Three position screw terminals J1 and J2 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.