ADC128S102QML-SP
Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits, resistente a la radiación, ocho canales, 50 kSPS a
ADC128S102QML-SP
- 5962R07227
- Total Ionizing Dose 100 krad(Si)
- Single Event Latch-Up Immune 120 MeV-cm2/mg
- Single Event Functional Interrupt Immune 120 MeV-cm2/mg
(See Radiation Report)
- Eight Input Channels
- Variable Power Management
- Independent Analog and Digital Supplies
- SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/DSP Compatible
- Packaged in 16-Lead Ceramic SOIC
- Key Specifications
- Conversion Rate: 50 kSPS to 1 MSPS
- DNL (VA = VD = 5 V): +1.5 / −0.9 LSB (Maximum)
- INL (VA = VD = 5 V): +1.4 / −1.25 LSB (Maximum)
- Power Consumption
- 3-V Supply: 2.3 mW (Typical)
- 5-V Supply: 10.7 mW (Typical)
The ADC128S102 device is a low-power, eight-channel CMOS 12-bit analog-to-digital converter specified for conversion throughput rates of 50 kSPS to 1 MSPS. The converter is based on a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit. The device can be configured to accept up to eight input signals at inputs IN0 through IN7.
The output serial data is straight binary and is compatible with several standards, such as SPI, QSPI, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.
The ADC128S102 may be operated with independent analog and digital supplies. The analog supply (VA) can range from 2.7 V to 5.25 V, and the digital supply (VD) can range from 2.7 V to VA. Normal power consumption using a 3-V or 5-V supply is 2.3 mW and 10.7 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to 0.06 µW using a 3-V supply and 0.25 µW using a 5-V supply.
Productos similares que pueden interesarle
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
TIDA-010931 — Diseño de referencia del sistema de gestión de baterías espaciales (BMS) resistente a la radiación
TIDA-010197 — Diseño versátil de referencia de plataforma de control y monitoreo del estado de los satélites con <
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| CFP (NAC) | 16 | Ultra Librarian |
| CFP (NAD) | 16 | Ultra Librarian |
| DIESALE (Y) | — |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.