DAC63202W
DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 2 canales y 12 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de
DAC63202W
- Programmable voltage or current outputs with flexible configuration:
- Voltage outputs:
- 1LSB DNL
- Gains of 1 ×, 1.5 ×, 2 ×, 3 ×, and 4 ×
- Current outputs:
- 1LSB INL and DNL (8-bit)
- ±25µA, ±50µA, ±125µA, ±250µA output-range options
- Voltage outputs:
- Programmable comparator mode for all channels
- High-impedance output when VDD is off
- High-impedance and resistive pulldown power-down modes
- 50MHz SPI-compatible interface
- Automatically detects I2C, SPI, or PMBus™ interface
- 1.62V VIH with VDD = 5.5V
- General-purpose input/output (GPIO) configurable as multiple functions
- Predefined waveform generation: sine, cosine, triangular, sawtooth
- User-programmable nonvolatile memory (NVM)
- Internal, external, or power-supply as reference
- Wide operating range:
- Power supply: 1.8V to 5.5V
- Temperature: –40˚C to +125˚C
- Tiny package:
- 16-pin DSBGA: 1.76mm × 1.76mm, nominal
The DAC63202W is a 12-bit, dual-channel, buffered, voltage-output and current-output smart digital-to-analog converter (DAC). The DAC63202W devices support Hi-Z power-down mode and Hi-Z output during power-off conditions. The DAC outputs provide a force-sense option for use as a programmable comparator and current sink. The multifunction GPIO, function generation, and programmable nonvolatile memory (NVM) enable these smart DACs for processor-less applications and design reuse. This device automatically detects I2C, SPI and PMBus interfaces, and contain an internal reference.
The feature set combined with the tiny package and low power make this smart DAC an excellent choice for applications such as voltage margining and scaling, dc set-point for biasing and calibration, and waveform generation.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | DAC63202W 12-Bit, Dual, Voltage and Current Output Smart DACs With Auto‑Detected I2 C, SPI, or PMBus™ Interface in DSBGA datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 10 jul 2025 |
| Product overview | Smart DAC Product Selection Guide | PDF | HTML | 01 jul 2024 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
VOLTAGE-MARGINING-CALCULATOR — The tool is designed to assist with system calculation and smart DAC programming
Productos y hardware compatibles
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
Productos y hardware compatibles
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| DSBGA (YBH) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.