DAC0802
Convertidor D/A de 8 bits
DAC0802
- Fast Settling Output Current: 100 ns
- Full Scale Error: ±1 LSB
- Nonlinearity Over Temperature: ±0.1%
- Full Scale Current Drift: ±10 ppm/°C
- High Output Compliance: −10V to +18V
- Complementary Current Outputs
- Interface Directly with TTL, CMOS, PMOS and Others
- 2 Quadrant Wide Range Multiplying Capability
- Wide Power Supply Range: ±4.5V to ±18V
- Low Power Consumption: 33 mW at ±5V
- Low Cost
All trademarks are the property of their respective owners.
The DAC0800 series are monolithic 8-bit high-speed current-output digital-to-analog converters (DAC) featuring typical settling times of 100 ns. When used as a multiplying DAC, monotonic performance over a 40 to 1 reference current range is possible. The DAC0800 series also features high compliance complementary current outputs to allow differential output voltages of 20 Vp-p with simple resistor loads. The reference-to-full-scale current matching of better than ±1 LSB eliminates the need for full-scale trims in most applications, while the nonlinearities of better than ±0.1% over temperature minimizes system error accumulations.
The noise immune inputs will accept a variety of logic levels. The performance and characteristics of the device are essentially unchanged over the ±4.5V to ±18V power supply range and power consumption at only 33 mW with ±5V supplies is independent of logic input levels.
The DAC0800, DAC0802, DAC0800C and DAC0802C are a direct replacement for the DAC-08, DAC-08A, DAC-08C, and DAC-08H, respectively. For single supply operation, refer to AN-1525.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.