ADC108S052
Convertidor A/D de 10 bits, 8 canales, de 200 ksps a 500 ksps
ADC108S052
- Eight Input Channels
- Variable Power Management
- Independent Analog and Digital Supplies
- SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP Compatible
- Packaged in 16-Lead TSSOP
Key Specifications
- Conversion Rate: 200 ksps to 500 ksps
- DNL (VA = VD = 2.7V to 5.0V): ±0.4 LSB (max)
- INL (VA = VD = 2.7V to 5.0V): ±0.4 LSB (max)
- Power Consumption:
- 3V Supply: 1.5 mW (typ)
- 5V Supply: 7.5 mW (typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADC108S052 is a low-power, eight-channel CMOS 10-bit analog-to-digital converter specified for conversion throughput rates of 200 ksps to 500 ksps. The converter is based on a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit. It can be configured to accept up to eight input signals at inputs IN0 through IN7.
The output serial data is straight binary and is compatible with several standards, such as SPI, QSPI, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.
The ADC108S052 may be operated with independent analog and digital supplies. The analog supply (VA) can range from +2.7V to +5.25V, and the digital supply (VD) can range from +2.7V to VA. Normal power consumption using a +3V or +5V supply is 1.5 mW and 7.5 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to 0.09 µW using a +3V supply and 0.30 µW using a +5V supply.
The ADC108S052 is packaged in a 16-lead TSSOP package. Operation over the extended industrial temperature range of −40°C to +105°C is ensured.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | ADC108S052 8-Channel, 200 ksps to 500 ksps, 10-Bit A/D Converter datasheet (Rev. G) | 25 mar 2013 | |
| E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 may 2015 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ADC128S102EVM — Módulo de evaluación de ADC128S102 para el convertidor analógico a digital SAR de 12 bits, ocho cana
The ADC128S102 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the operation and performance of the ADC128S102, a 12-bit, eight-channel, 1-MSPS, serial-interface, system activity report (SAR) analog-to-digital converter (ADC). The user can source an analog input and the user-friendly graphical (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.