AFE532A3W
DAC de fuente de corriente de 10 bits y 300 mA con ADC SAR de 10 bits, VDAC de 10 bits, NVM y GPI
AFE532A3W
- Current-source DAC:
- 1-LSB DNL
- Two ranges: 300 mA and 220 mA
- 770-mV headroom
- Dual voltage-output DACs:
- 1-LSB DNL
- Gains of 1 ×, 1.5 ×, 2 ×, 3 ×, and 4 ×
- ADC input on channel 1
- Programmable comparator mode on channel 1
- High-impedance output when VDD is off
- High-impedance and resistive pulldown power-down modes
- 50-MHz SPI-compatible interface
- Automatically detects I 2C or SPI
- 1.62-V V IH with V DD = 5.5 V
- General-purpose input/output (GPIO) configurable as multiple functions
- Predefined waveform generation: sine, cosine, triangular, sawtooth
- User-programmable nonvolatile memory (NVM)
- Internal or power-supply as reference
- Wide operating range:
- Power supply: 3 V to 5.5 V
- Temperature: –40˚C to +125˚C
The 10-bit AFE532A3W and the 8-bit AFE432A3W ( AFEx32A3W) are a three-channel, buffered voltage-output, current-output, and ADC-input smart analog front end (AFE). The AFEx32A3W devices support a current source that can be used for linear control of laser diodes and miniature motors. These devices support Hi-Z power-down mode and Hi-Z output during power-off conditions for voltage output. Channel 1 can be configured as an ADC, voltage-output DAC or a comparator. The voltage-output DACs provide a force-sense option for use as a programmable comparator and current sink. The multifunction GPIO, function generation, and programmable nonvolatile memory (NVM) enable these smart AFEs for processor-less applications and design reuse. These devices automatically detect SPI or I 2C interfaces and contain an internal reference.
The AFEx32A3W feature set combined with the tiny package and low power make these smart AFEs an excellent choice for applications such as laser diode power control and electro-absorption modulated laser (EML) control in passive optical network (PON) and other industrial laser applications.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AFE532A3WEVM — Módulo de evaluación AFE532A3W para DAC de fuente de corriente de 8 bits y 10 bits de 300 mA
El módulo de evaluación (EVM) AFE532A3W es una plataforma para evaluar la funcionalidad y el rendimiento de los convertidores digitales a analógicos (DAC) de salida de voltaje y digital-analógico de salida de tensión AFE532A3W en una variedad de configuraciones. El AFE532A3W incluye un convertidor (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
Productos y hardware compatibles
Productos
Referencias de tensión en serie
ADC de precisión
AFE para biosensores
ADC y DAC de precisión integrados
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.