ADS8350
Convertidor analógico a digital (ADC) SAR doble de 750 kSPS y 16 bits de muestreo simultáneo
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
ADS8350
- 16-, 14-, and 12-Bit Pin-Compatible Family
- Simultaneously Samples Two Channels
- Pseudo-Differential Analog Inputs
- Fast Throughput: 750 kSPS
- Excellent DC Performance:
- Linearity:
- ADS8350:
16-Bit NMC DNL, ±2.5 LSB, Max INL - ADS7850:
14-Bit NMC DNL, ±1.5 LSB, Max INL - ADS7250:
12-Bit NMC DNL, ±1 LSB, Max INL
- ADS8350:
- Linearity:
- Excellent AC Performance:
- ADS8350: 85-dB SNR, –96-dB THD
- ADS7850: 81-dB SNR, –90-dB THD
- ADS7250: 73-dB SNR, –88-dB THD
- Simple Serial Interface
- Fully-Specified Over Extended Industrial Temperature Range: –40°C to 125°C
- Small Footprint: WQFN-16 (3 mm × 3 mm)
The ADS8350, ADS7850, and ADS7250 devices belong to a family of pin-compatible, dual, high-speed, simultaneous-sampling, analog-to-digital converters (ADCs) that support pseudo-differential analog inputs. All devices support a simple serial interface that can operate over a wide power-supply range, enabling easy communication with a large variety of host controllers.
All devices are fully specified over the extended industrial temperature range (–40°C to 125°C) and are available in a pin-compatible, WQFN-16 (3 mm × 3 mm) package.
Productos similares que pueden interesarle
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | ADSxx50 Dual, 750-kSPS, 16-, 14-, and 12-Bit, Simultaneous-Sampling, Analog-to-Digital Converters datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 15 mar 2018 |
| Application brief | Precision ADCs in Servo Drives (Rev. A) | PDF | HTML | 29 oct 2025 | |
| White paper | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 01 ago 2016 | ||
| E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 may 2015 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ADS8350EVM-PDK — Kit de desarrollo del rendimiento (PDK) del módulo de evaluación de ADC SAR para ADS8350 completamen
The ADS8350EVM-PDK is a platform for evaluation of the ADS8350 analog-to-digital converter (ADC). The ADS8350 is a 16 bit, pseudo-differential unipolar, Successive-Approximation-Register (SAR) ADC with maximum thoughput of 750kSPS.The ADS8350EVM includes input and reference drivers enabling the ADC (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Productos y hardware compatibles
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
Productos y hardware compatibles
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.