ADS8380
ADC serie de 18 bits, 600 KSPS con entrada Ref y pseudodiferencial unipolar
ADS8380
- 600-kHz Sample Rate
- ±2 LSB Typ, ±4 LSB Max INL
- 18-Bit NMC Ensured Over Temperature
- SINAD 91 dB, SFDR 119 dB at fi = 1 kHz
- High-Speed Serial Interface up to 40 MHz
- Onboard Reference Buffer
- Onboard 4.096-V Reference
- Pseudo-Differential Input, 0 V to 4.2 V
- Onboard Conversion Clock
- Selectable Output Format, 2’s Complement or Straight Binary
- Zero Latency
- Wide Digital Supply
- Low Power:
- 115 mW at 600 kHz
- 15 mW During Nap Mode
- 10 µW During Power Down
- 28-Pin 6 x 6 QFN Package
- APPLICATIONS
- Medical Instruments
- Optical Networking
- Transducer Interface
- High Accuracy Data Acquisition Systems
- Magnetometers
The ADS8380 is a high performance 18-bit, 600-kHz A/D converter with single-ended (pseudo-differential) input. The device includes an 18-bit capacitor-based SAR A/D converter with inherent sample and hold. The ADS8380 offers a high-speed CMOS serial interface with clock speeds up to 40 MHz.
The ADS8380 is available in a 28 lead 6 × 6 QFN package and is characterized over the industrial 40°C to 85°C temperature range.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 18-Bit 600-kHz Pseudo-Diff Input MicroPower Sampling Analog-to-Digit Converter datasheet (Rev. A) | 20 dic 2004 | |
White paper | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 01 ago 2016 | ||
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 may 2015 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 17 mar 2011 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 10 nov 2010 | ||
Application note | Using the ADS8380 with the TMS320C6713 DSP | 30 mar 2005 | ||
EVM User's guide | ADS8380EVM User's Guide | 03 nov 2004 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Productos y hardware compatibles
Productos
Amplificadores operacionales de precisión (Vox < 1 mV)
Amplificadores de propósito general
Amplificadores operacionales para audio
Amplificadores de transimpedancia
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
Amplificadores operacionales de potencia
Amplificadores de video
Drivers de línea
Amplificadores de transconductancia y drivers láser
Amplificadores totalmente diferenciales
ADC de precisión
AFE para biosensores
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
Receptores
Controladores de pantalla táctil
Amplificadores diferenciales
Amplificadores de instrumentación
Receptores de línea de audio
Amplificadores analógicos de detección de corriente
Monitores de potencia digitales
Amplificadores analógicos de detección de corriente con resistencia de derivación integrada
Monitores de potencia digitales con resistencia de derivación integrada
Servicios de troqueles y obleas
JITTER-SNR-CALC — Jitter and SNR calculator
JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.
Productos y hardware compatibles
Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC de precisión
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN (RHP) | 28 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.