ADS7804
Convertidor analógico a digital CMOS de muestreo de 12 bits y 10us
ADS7804
- 100kHz min SAMPLING RATE
- STANDARD ±10V INPUT RANGE
- 72dB min SINAD WITH 45kHz INPUT
- ±0.45 LSB max INL
- DNL: 12 Bits "No Missing Codes"
- SINGLE +5V SUPPLY OPERATION
- PIN-COMPATIBLE WITH 16-BIT ADS7805
- USES INTERNAL OR EXTERNAL REFERENCE
- COMPLETE WITH S/H, REF, CLOCK, ETC.
- FULL PARALLEL DATA OUTPUT
- 100mW max POWER DISSIPATION
- 28-PIN 0.3" PLASTIC DIP AND SO PACKAGES
Note: Recommended Voltage Reference: REF02 and REF102
The ADS7804 is a complete 12-bit sampling analog-to-digital (A/D) converter using state-of-the-art CMOS structures. It contains a complete 12-bit, capacitor-based, SAR A/D converter with S/H, reference, clock, interface for microprocessor use, and three-state output drivers.
The ADS7804 is specified at a 100kHz sampling rate, and guaranteed over the full temperature range. Laser-trimmed scaling resistors provide an industry-standard ±10V input range, while the innovative design allows operation from a single +5V supply, with power dissipation under 100mW.
The 28-pin ADS7804 is available in plastic 0.3" DIP and SO packages, both fully specified for operation over the industrial 40°C to +85°C range.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS7804: 12-Bit 10µs Sampling CMOS Analog-to-Digital Converter datasheet (Rev. A) | 25 abr 2003 | |
Application note | Dynamic Tests for A/D Converter Performance (Rev. A) | 18 may 2015 | ||
Application note | Coding Schemes Used with Data Converters (Rev. A) | 15 may 2015 | ||
Application note | Selecting an A/D Converter (Rev. A) | 09 abr 2015 | ||
Application note | Upgrading from the ADS7804/05 to the ADS8504/05 | 30 abr 2007 | ||
Application note | Tips for Using the ADS78xx Family of A/D Converters | 27 sep 2000 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Productos y hardware compatibles
Productos
Amplificadores operacionales de precisión (Vox < 1 mV)
Amplificadores de propósito general
Amplificadores operacionales para audio
Amplificadores de transimpedancia
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
Amplificadores operacionales de potencia
Amplificadores de video
Drivers de línea
Amplificadores de transconductancia y drivers láser
Amplificadores totalmente diferenciales
ADC de precisión
AFE para biosensores
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
Receptores
Controladores de pantalla táctil
Amplificadores diferenciales
Amplificadores de instrumentación
Receptores de línea de audio
Amplificadores analógicos de detección de corriente
Monitores de potencia digitales
Amplificadores analógicos de detección de corriente con resistencia de derivación integrada
Monitores de potencia digitales con resistencia de derivación integrada
Servicios de troqueles y obleas
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.