ADC de precisión 0,65 LSB Max INL de 16 bits y 1 MSPS con interfaz y referencia paralelas
Hoja de datos
ADS8472
- 0 to 1-MHz Sample Rate
- ±0.4 LSB Typ, ±0.65 LSB Max INL
- ±0.3 LSB Typ, ±0.5 LSB Max DNL
- 16-Bit NMC Ensured Over Temperature
- ±0.1-mV Offset Error
- ±0.05-PPM/°C Offset Error Drift
- ±0.035 %FSR Gain Error
- ±0.4-PPM/°C Gain Error Drift
- 95dB SNR, -120dB THD, 123dB SFDR
- Zero Latency
- Low Power: 225 mW at 1 MSPS
- Unipolar Differential Input Range: Vref to -Vref
- Onboard Reference with 6 PPM/°C Drift
- Onboard Reference Buffer
- High-Speed Parallel Interface
- Wide Digital Supply 2.7 V to 5.25 V
- 8-/16-Bit Bus Transfer
- 48-Pin 7x7 QFN Package
- APPLICATIONS
- Medical Instruments
- Optical Networking
- Transducer Interface
- High Accuracy Data Acquisition Systems
- Magnetometers
The ADS8472 is an 16-bit, 1-MSPS A/C converter with an internal 4.096-V reference and a pseudo-bipolar, fully differential input. The device includes a 16-bit capacitor-based SAR A/D converter with inherent sample and hold. The ADS8472 offers a full 16-bit interface or an 8-bit bus option using two read cycles.
The ADS8472 is available in a 48-lead 7x7 QFN package and is characterized over the industrial -40°C to 85°C temperature range.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 | Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | 16-Bit 1-MSPS Differential Input, Micropower Samp Analog-to-Digital Converter datasheet | 27 sep 2006 |
Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje