ADC121S021
Convertidor A/D de un solo canal, 50 a 200 ksps y 12 bits
ADC121S021
- Specified Over a Range of Sample Rates
- Variable Power Management
- Single Power Supply With 2.7-V to 5.25-V Range
- Compatible With the SPI, QSPI, MICROWIRE, and DSP
- Key Specifications:
- DNL: 0.45 and –0.25 LSB (Typical)
- INL: 0.45 and –0.4 LSB (Typical)
- SNR: 72.3 dB (Typical)
- Power Consumption
- 3.6-V Supply: 1.5 mW (Typical)
- 5.25-V Supply: 7.9 mW (Typical)
The ADC121S021 device is a low-power, single-channel CMOS 12-bit analog-to-digital converter with a high-speed serial interface. Unlike the conventional practice of specifying performance at a single sample rate only, the ADC121S021 is fully specified over a sample rate range of 50 ksps to 200 ksps. The converter is based upon a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit.
The output serial data is straight binary, and is compatible with several standards, such as SPI™, QSPI™, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.
The ADC121S021 operates with a single supply that can range from 2.7 V to 5.25 V. Normal power consumption using a 3.6-V or 5.25-V supply is 1.5 mW and 7.9 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to as low as 2.6 µW using a 5.25-V supply.
The ADC121S021 is packaged in 6-pin WSON and SOT-23 packages. Operation over the industrial temperature range of 40°C to 85°C is ensured.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | ADC121S021 Single-Channel, 50- to 200-ksps, 12-Bit A/D Converter datasheet (Rev. J) | PDF | HTML | 31 mar 2016 |
| E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 may 2015 | ||
| User guide | WEBENCH® Sensor Designer Differential Sensor PCB (unpopulated) User Guide | 27 ene 2012 | ||
| Application note | Low-Voltage Current Loop Transmitter | 02 ago 2007 | ||
| Application note | Improving Machinery Vibration Analysis | 07 jul 2006 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| WSON (NGF) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.