DAC8805
Convertidor digital a analógico multiplicador, 14 bits, doble canal, interfaz paralelo
DAC8805
- ±0.5LSB DNL
- ±0.5LSB INL
- Low Noise: 12nV/Hz
- Low Power: IDD = 1µA per channel at 2.7V
- 2mA Full-Scale Current, with VREF = 10V
- Settling Time: 0.5µs
- 14-Bit Monotonic
- 4-Quadrant Multiplying Reference Inputs
- Reference Bandwidth: 10MHz
- Reference Input: ±18V
- Reference Dynamics: -105 THD
- Midscale or Zero Scale Reset
- Analog Power Supply: +2.7V to +5.5V
- TSSOP-38 Package
- Industry-Standard Pin Configuration
- Pin Compatible with the 16-Bit DAC8822
- Temperature Range: -40°C to +125°C
- APPLICATIONS
- Automatic Test Equipment
- Instrumentation
- Digitally Controlled Calibration
- Industrial Control PLCs
All trademarks are the property of their respective owners
The DAC8805 dual, multiplying digital-to-analog converter (DAC) is designed to operate from a single 2.7V to 5.5V supply.
The applied external reference input voltage VREF determines the full-scale output current. An internal feedback resistor (RFB) provides temperature tracking for the full-scale output when combined with an external, current-to-voltage (I/V) precision amplifier.
A RSTSEL pin allows system reset assertion (RS) to force all registers to zero code when RSTSEL = '0', or to mid-scale code when RSTSEL = '1'. Additionally, an internal power-on reset forces all registers to zero or mid-scale code at power-up, depending on the state of the RSTSEL pin.
A parallel interface offers high-speed communications. The DAC8805 is packaged in a space-saving TSSOP-38 package and has an industry-standard pinout. The device is specified from -40°C to +125°C.
For a 16-bit, pin-compatible version, see the DAC8822.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 14-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter datasheet (Rev. A) | 30 mar 2007 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
TSSOP (DBT) | 38 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.