DAC7731
Convertidor digital a analógico de 16 bits, monocanal, con referencia interna de +10 V e I/F en seri
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
DAC7731
- LOW POWER: 150mW MAXIMUM
- +10V INTERNAL REFERENCE
- UNIPOLAR OR BIPOLAR OPERATION
- SETTLING TIME: 5µs to ±0.003% FSR
- 16-BIT MONOTINICITY, –40°C TO +85°C
- ±10V, ±5V, OR +10V CONFIGURABLE VOLTAGE OUTPUT
- RESET TO ZERO OR MID-SCALE
- DOUBLE-BUFFERED DATA INPUT
- DAISY-CHAIN FEATURE FOR MULTIPLE DAC7731s ON A SINGLE BUS
- SMALL SSOP-24 PACKAGE
- APPLICATIONS
- PROCESS CONTROL
- ATE PIN ELECTRONICS
- CLOSED-LOOP SERVO CONTROL
- MOTOR CONTROL
- DATA ACQUISITION SYSTEMS
Note: Recommended Voltage Reference: REF02 and REF102
The DAC7731 is a 16-bit Digital-to-Analog Converter (DAC) which provides 16 bits of monotonic performance over the specified operating temperature range and offers a +10V internal reference. Designed for automatic test equipment and industrial process control applications, the DAC7731s output swing can be configured in a ±10V, ±5V, or +10V range. The flexibility of the output configuration allows the DAC7731 to provide both unipolar and bipolar operation by pin strapping. The DAC7731 includes a high-speed output amplifier with a maximum settling time of 5uµs to ±0.003% FSR for a 20V full-scale change and only consumes 100mW (typical) of power.
The DAC7731 features a standard 3-wire, SPI-compatible serial interface with double buffering to allow asynchronous updates of the analog output as well as a serial data output line for daisy-chaining multiple DAC7731s. A user programmable reset control forces the DAC output to either min-scale (0000h) or mid-scale (8000h), overriding both the input and DAC register values. The DAC7731 is available in a SSOP-24 package and three performance grades specified to operate from 40°C to +85°C.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 16-Bit, Voltage Output, Serial Input Digital-To-Analog Converter datasheet (Rev. B) | 07 nov 2007 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
5-6KINTERFACE — Módulo de evaluación de interfaz 5-6 K
The interface board consists of two signal conditioning sites, two serial EVM sites, and a parallel EVM site. Regardless of the interface type, all EVMs compatible with the 5-6K Interface Board have a standard analog interface and standard power connector. Three position screw terminals J1 and J2 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SSOP (DB) | 24 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.