THS1007
ADC de cuatro canales de muestreo simultáneo de 6 MSPS de 10 bits; incluye I/F DSP/uP paralela y exp
THS1007
- Simultaneous Sampling of 4 Single-Ended Signals or 2 Differential Signals or
Combination of Both - Signal-to-Noise and Distortion Ratio: 59 dB at fI = 2 MHz
- Differential Nonlinearity Error: ±1 LSB
- Integral Nonlinearity Error: ±1 LSB
- Auto-Scan Mode for 2, 3, or 4 Inputs
- 3-V or 5-V Digital Interface Compatible
- Low Power: 216 mW Max at 5 V
- Power Down: 1 mW Max
- 5-V Analog Single Supply Operation
- Internal Voltage References . . . 50 PPM/°C
and ±5% Accuracy - Glueless DSP Interface
- Parallel µC/DSP Interface
- APPLICATIONS
- Radar Applications
- Communications
- Control Applications
- High-Speed DSP Front-End
- Automotive Applications
The THS1007 is a CMOS, low-power, 10-bit, 6 MSPS analog-to-digital converter (ADC). The speed, resolution, bandwidth, and single-supply operation are suited for applications in radar, imaging, high-speed acquisition, and communications. A multistage pipelined architecture with output error correction logic provides for no missing codes over the full operating temperature range. Internal control registers are used to program the ADC into the desired mode. The THS1007 consists of four analog inputs, which are sampled simultaneously. These inputs can be selected individually and configured to single-ended or differential inputs. Internal reference voltages for the ADC (1.5 V and 3.5 V) are provided. An external reference can also be chosen to suit the dc accuracy and temperature drift requirements of the application.
The THS1007C is characterized for operation from 0°C to 70°C, and the THS1007I is characterized for operation from 40°C to 85°C.
Productos similares que pueden interesarle
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | THS1007: 10-Bit, 4 Analog Input, 6-MSPS, Simultaneous Sampling A/D Converte datasheet (Rev. B) | 07 dic 2010 | |
Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 17 ene 2005 | ||
EVM User's guide | Modular THS1206EVM User's Guide | 11 dic 2003 | ||
Application note | Reading the Configuration Registers of the 10-bit THS10064, THS1007, THS10082 | 09 may 2002 | ||
Application note | Resetting Non-FIFO Variations of the 10-bit THS10064 | 09 may 2002 | ||
EVM User's guide | THS1207, THS1209, THS1007, THS1009 EVM User's Guide | 29 ene 2001 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
TSSOP (DA) | 32 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.