DAC8806
Convertidor digital a analógico multiplicador, 14 bits, monocanal, interfaz paralelo
DAC8806
- ±0.5LSB DNL
- ±1LSB INL
- 14-Bit Monotonic
- Low Noise: 10nV/
Hz
- Low Power: IDD = 2µA
- Analog Power Supply: +2.7V to +5.5V
- 1.66mA Full-Scale Current, with VREF = 10V
- Settling Time: 0.5µs
- 4-Quadrant Multiplying Reference
- Reference Bandwidth: 8MHz
- Reference Input: ±15V
- Reference Dynamics: -105 dB THD
- SSOP-28 Package
- Industry-Standard Pin Configuration
- APPLICATIONS
- Automatic Test Equipment
- Instrumentation
- Digitally Controlled Calibration
- Industrial Control PLCs
All other trademarks are the property of their respective owners
The DAC8806, a multiplying digital-to-analog converter (DAC), is designed to operate from a single 2.7V to 5.5V supply.
The applied external reference input voltage VREF determines the full-scale output current. An internal feedback resistor (RFB) provides temperature tracking for the full-scale output when combined with an external, current-to-voltage (I/V) precision amplifier.
A parallel interface offers high-speed communications. The DAC8806 is packaged in a space-saving SSOP-28 package and has an industry-standard pinout.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 14-Bit, Parallel Input Multiplying Digital-to-Analog Converter datasheet (Rev. B) | 19 feb 2008 | |
EVM User's guide | DAC8806/20EVM (Rev. A) | 24 may 2007 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DAC8806EVM — Módulo de evaluación DAC8806
TheDAC8806EVM is a full featured evaluation board featuring either the DAC8806 or DAC8820. These devices are 14-bit and 16-bit, multiplying DACs with a microprocessor and TMS320 DSP-compatible parallel interface. The data bits are double-buffered so that the output can be updated asynchronously (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.