DAC530A2W
DAC de fuente de corriente de 10 bits y 300 mA con canal de VDAC o comparador supervisor, NVM y GPIO
DAC530A2W
- Current-source DAC:
- 1LSB DNL
- Two ranges: 300mA and 220mA
- 770mV headroom
- Dual (DAC532A3W only) voltage-output DACs:
- 1LSB DNL
- Gains of 1 ×, 1.5 ×, 2 ×, 3 ×, and 4 ×
- Programmable comparator mode on channel 1
- High-impedance output when VDD is off
- High-impedance and resistive pull-down power-down modes
- 50MHz SPI-compatible interface
- Automatically detects I2C or SPI
- 1.62V VIH with VDD = 5.5V
- General-purpose input/output (GPIO) configurable as multiple functions
- Predefined waveform generation: sine, cosine, triangular, sawtooth
- User-programmable nonvolatile memory (NVM)
- Internal or power-supply as reference
- Wide operating range:
- Power supply: 3V to 5.5V
- Temperature: –40˚C to +125˚C
The three-channel DAC532A3W and the dual-channel DAC530A2W (DAC53xAxW) are 10-bit, buffered voltage-output and current-output smart digital-to-analog-converters (DAC). The DAC53xAxW devices support a current source that is used for linear control of laser diodes and miniature motors. These devices support Hi-Z power-down mode and Hi-Z output during power-off conditions for voltage output. Channel 1 is configurable as a voltage-output DAC or a comparator. The voltage-output DACs provide a force-sense option for use as a programmable comparator and current sink. The multifunction GPIO, function generation, and programmable nonvolatile memory (NVM) enable these smart DACs for processor-less applications and design reuse. These devices automatically detect SPI or I2C interfaces, and contain an internal reference.
The DAC53xAxW feature set combined with the tiny package and low power make these smart DACs an excellent choice for laser diode power control and voice-coil motor (VCM) control in camera lens auto focus and zoom applications.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | DAC53xAxW 10-Bit Three-Channel and Two-Channel Voltage-Output and Current-Output Smart DAC With I2 C or SPI datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 11 jul 2025 |
| Circuit design | Programmable FET LED Biasing Circuit Using Smart DAC | PDF | HTML | 18 abr 2024 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AFE532A3WEVM — Módulo de evaluación AFE532A3W para DAC de fuente de corriente de 8 bits y 10 bits de 300 mA
El módulo de evaluación (EVM) AFE532A3W es una plataforma para evaluar la funcionalidad y el rendimiento de los convertidores digitales a analógicos (DAC) de salida de voltaje y digital-analógico de salida de tensión AFE532A3W en una variedad de configuraciones. El AFE532A3W incluye un convertidor (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| DSBGA (YBH) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.