AFE53902-Q1
DAC inteligente automotriz de 10 bits y 2 canales con ADC y salida PWM para control de retroceso tér
AFE53902-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
- Multislope thermal foldback
- 10-bit analog-to-digital converter (ADC) input
- Digital-to-analog converter (DAC) output
- 10-bit ( AFE53902-Q1)
- 8-bit ( AFE43902-Q1)
- Pulse Width Modulation (PWM) output with 7‑bit duty cycle
- Standalone operation from nonvolatile memory (NVM)
- Look-up table (LUT) based parameter configuration
- Piecewise-linearizer for thermistor
- Automatically detects I 2C or SPI
- 1.62-V V IH with V DD = 5.5 V
- VREF/MODE pin selects between programming and standalone modes
- User-programmable NVM
- Internal, external, or VDD reference
- Wide operating range
- Power supply: 1.8 V to 5.5 V
- Tiny package: 16-pin WQFN (3 mm × 3 mm)
The 10-bit AFE53902-Q1 and 8-bit AFE43902-Q1 devices ( AFEx3902-Q1) are dual-channel, smart analog front ends (AFE) targeted for multislope thermal foldback of LED lighting. The output of LED lights reduce with an increase in temperature. Multislope thermal foldback helps maintain a steady light output from LEDs, irrespective of temperature change, while limiting the LED temperature to programmed thresholds.
The AFEx3902-Q1 have an ADC for temperature input and a DAC or PWM generator as an output. These devices have an integrated state machine that is preprogrammed as a multislope thermal foldback controller. The AFEx3902-Q1 are an excellent choice for thermal foldback of automotive rear lights and headlights, as well as horticulture lights. The AFEx3902-Q1 work independently from the parameters programed into the NVM, and thus enable these smart AFEs for processor-less applications and design reuse. These devices also automatically detect I 2C or SPI, and have an internal reference.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | AFEx3902-Q1 Smart Analog Front End (AFE) for Multislope Thermal Foldback and LUT-Based Control With I2C and SPI datasheet | PDF | HTML | 29 jun 2023 |
| Product overview | Smart DAC Product Selection Guide | PDF | HTML | 01 jul 2024 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AFE539A4EVM — Módulo de evaluación AFE539A4
El AFE539A4EVM es una plataforma fácil de usar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento del AFE539A4. El AFE539A4EVM tiene un controlador integrado para facilitar la interfaz con la interfaz gráfica de usuario. El hardware AFE539A4EVM está configurado para la aplicación más común del (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
Productos y hardware compatibles
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.