ADS7806
Convertidor analógico a digital CMOS de muestreo de 12 bits y baja potencia
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
ADS7806
- POWER DISSIPATION: 35mW max
- POWER-DOWN MODE: 50 µW
- ACQUISITION AND CONVERSION: 25 µs max
- ±1/2 LSB MAX INL AND DNL
- 72dB MIN SINAD WITH 1kHz INPUT
- INPUT RANGES: ±10V, 0V to +5V, and 0V TO +4V
- SINGLE +5V SUPPLY OPERATION
- PARALLEL AND SERIAL DATA OUTPUT
- PIN-COMPATIBLE WITH THE 16-BIT ADS7807
- USES INTERNAL OR EXTERNAL REFERENCE
- 0.3" DIP-28 AND SO-28
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADS7806 is a low-power, 12-bit, sampling Analog-to-Digital (A/D) converter using state of the art CMOS structures. It contains a complete 12-bit, capacitor-based, Successive Approximation Register (SAR) A/D converter with sample-and-hold, clock, reference, and a microprocessor interface with parallel and serial output drivers.
The ADS7806 can acquire and convert to full 12-bit accuracy in 25us max, while consuming only 35mW max. Laser trimmed scaling resistors provide standard industrial input ranges of ±10V and 0V to +5V. In addition, a 0V to +4V range allows development of complete single-supply systems.
The ADS7806 is available in a 0.3" DIP-28 and SO-28, both fully specified for operation over the industrial 40°C to +85°C temperature range.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS7806: Low-Power 12-Bit Sampling CMOS Analog-to-Digital Converter datasheet (Rev. B) | 16 sep 2003 | |
* | Errata | Errata: ADS78xx | 22 oct 2012 | |
Application note | Upgrading From ADS7806/07 To ADS8506/07 Devices (Rev. B) | 27 nov 2007 | ||
Application note | ADS7809 Tag Features | 27 sep 2000 | ||
Application note | Tips for Using the ADS78xx Family of A/D Converters | 27 sep 2000 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Productos y hardware compatibles
Productos
Amplificadores operacionales de precisión (Vox < 1 mV)
Amplificadores de propósito general
Amplificadores operacionales para audio
Amplificadores de transimpedancia
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
Amplificadores operacionales de potencia
Amplificadores de video
Drivers de línea
Amplificadores de transconductancia y drivers láser
Amplificadores totalmente diferenciales
ADC de precisión
AFE para biosensores
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
Receptores
Controladores de pantalla táctil
Amplificadores diferenciales
Amplificadores de instrumentación
Receptores de línea de audio
Amplificadores analógicos de detección de corriente
Monitores de potencia digitales
Amplificadores analógicos de detección de corriente con resistencia de derivación integrada
Monitores de potencia digitales con resistencia de derivación integrada
Servicios de troqueles y obleas
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.