DAC43508
DAC octal, 8 bits, salida de tensión tamponada con SPI
DAC43508
- ±1LSB DNL
- Wide operating range:
- Power supply: 1.8V to 5.5V
- Temperature range: –40°C to +125°C
- 3-wire serial peripheral interface (SPI)
- VIH = 2.4V for 2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V
- VIH = (VDD – 0.3V ) for 1.8V ≤ VDD ≤ 2.7V
- LDAC pin for simultaneous output update
- Very low power: 0.1mA/channel at 1.8V
- Low-power start-up mode: Outputs powered down with 10kΩ to AGND
- Tiny package: 3mm × 3mm, 16-pin WQFN
The 8-bit DAC43508, 10-bit DAC53508, and 12-bit DAC63508 (DACx3508) are low-power, eight-channel, voltage-output, digital-to-analog converters (DACs). The DACx3508 are specified monotonic by design across a wide power supply range from 1.8V to 5.5V. Using an external reference, the DACx3508 provides a full-scale output voltage range of 1.8V to 5.5V while consuming 0.1mA quiescent current per channel. The DACx3508 also includes per channel, user programmable, power down registers. These registers facilitate the DAC output buffers to start in a 10kΩ-AGND power-down state, and remain in this state until a power-up command is issued to these output buffers.
Low quiescent current, wide power-supply range, octal channel, and a per-channel power-down option make the DACx3508 an excellent choice for high-density, low-power, battery-operated systems.
The devices communicate through the 3-wire (write-only) serial peripheral interface (SPI). These devices also have a load DAC (LDAC) and clear (CLR) inputs.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | DACx3508 Octal, 8-Bit, 10-Bit, and 12-Bit, SPI, Buffered Voltage Output DACs in Tiny 3 × 3 WQFN Package datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 14 may 2024 |
| Circuit design | Precision, Three-Wire High-Voltage Output Transmitter Using the DAC80501 and XTR200 | PDF | HTML | 27 ene 2026 | |
| Circuit design | Precision, Three-Wire, Analog Current Output Transmitter Using the DAC80501 and XTR200 | PDF | HTML | 27 ene 2026 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.