ADC081S021
SAR ADC de 8 bits, 200 kSPS, 1 canal con SPI
ADC081S021
- Characterized and Specified Over Multiple
Sample Rates - 6-Pin WSON and SOT-23 Packages
- Variable Power Management
- Single Power Supply With 2.7-V to 5.25-V Range
- Compatible With SPI™, QSPI™, MICROWIRE™,
and DSP - DNL: +0.04/–0.03 LSB (Typical)
- INL: +0.04/0.03 LSB (Typical)
- SNR: 49.6 dB (Typical)
- Power Consumption:
- 3.6-V Supply: 1.3 mW (Typical)
- 5.25-V Supply: 7.7 mW (Typical)
The ADC081S021 device is a low-power, single-channel CMOS 8-bit analog-to-digital converter with a high-speed serial interface. Unlike the conventional practice of specifying performance at a single sample rate only, the ADC081S021 is fully specified over a sample rate range of 50 ksps to 200 ksps. The converter is based upon a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit.
The output serial data is straight binary, and is compatible with several standards, such as SPI, QSPI, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.
The ADC081S021 operates with a single supply that can range from 2.7 V to 5.25 V. Normal power consumption using a 3.6-V or 5.25-V supply is 1.3 mW and 7.7 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to as low as 2.6 µW using a 5.25-V supply.
The ADC081S021 is packaged in 6-pin WSON and SOT-23 packages. Operation over the industrial temperature range of 40°C to 85°C is ensured.
Productos similares que pueden interesarle
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | ADC081S021 Single-Channel, 50-ksps to 200-ksps, 8-Bit A/D Converter datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 26 may 2016 |
| E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 may 2015 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| WSON (NGF) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.