ADC08831
Convertidores CMOS A/D de E/S serie de 8 bits y 1 canal con multiplexor y función de muestra/retenci
ADC08831
- 3-Wire Serial Digital Data Link Requires Few I/O Pins
- Analog Input Track/Hold Function
- 2-Channel Input Multiplexer Option with Address Logic
- Analog Input Voltage Range from GND to VCC
- No Zero or Full Scale Adjustment Required
- TTL/CMOS Input/Output Compatible
- Superior Pin Compatible Replacement for ADC0831/2
Key Specifications
- Resolution: 8 Bits
- Conversion Time (fC = 2 MHz): 4μs (Max)
- Power Dissipation: 8.5mW (Typ)
- Low Power Mode: 3.0mW (Typ)
- Single Supply: 5VDC
- Total Unadjusted Error: ±1LSB
- No Missing Codes over Temperature
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADC08831/ADC08832 are 8-bit successive approximation Analog to Digital converters with 3-wire serial interfaces and a configurable input multiplexer for 2 channels. The serial I/O will interface to COPSfamily of micro-controllers, PLD's, microprocessors, DSP's, or shift registers. The serial I/O is configured to comply with the MICROWIRE serial data exchange standard.
To minimize total power consumption, the ADC08831/ADC08832 automatically go into low power mode whenever they are not performing conversions.
A track/hold function allows the analog voltage at the positive input to vary during the actual A/D conversion.
The analog inputs can be configured to operate in various combinations of single-ended, differential, or pseudo-differential modes. The voltage reference input can be adjusted to allow encoding of small analog voltage spans to the full 8-bits of resolution.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | ADC08831/32 8Bit Ser I/O CMOS A/D Conv w/Multiplxr & Sam/Hold Func datasheet (Rev. C) | 19 mar 2013 | |
| E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 may 2015 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.