DAC82002
Convertidor digital-analógico (DAC) de 2 canales, 16 bits, bajo nivel de ruido y salida de tensión s
DAC82002
- 16-bit performance: 1-LSB DNL and 2-LSB INL
- Low glitch energy: 0.5 nV-s
- Fast settling: 1 µs
- Wide power supply: 2.7 V to 5.5 V
- Wide reference range: 2.0 V to VDD
- Low power: 250 µA per channel at 5.0 V
- 3-wire serial peripheral interface (SPI) up to 50 MHz
- Reset to zero scale or midscale
- 1.62-V VIH with VDD = 5.5 V
- Temperature range: –40°C to +85°C
- Package: Tiny 10-pin WSON
The 16-bit DAC82002 is a highly accurate, low-power, dual-channel digital-to-analog converter (DAC) with an unbuffered voltage output.
The DAC82002 works with 3.3-V and 5-V supplies and offers linearity of 1‑LSB DNL and 2‑LSB INL. The high accuracy combined with a tiny package make the device an excellent choice for applications such as gain and offset calibration, voltage set point generation, and power-supply control. The DAC82002 incorporates a power-on-reset circuit to make sure that the DAC output powers up at zero scale or midscale based on the status of RSTSEL pin, and remains at that scale until a valid code is written to the device. All internal registers are asynchronously reset after the RESET pin is pulled low.
The DAC82002 uses a versatile, three-wire serial peripheral interface (SPI) that operates at clock rates of up to 50 MHz.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DAC82002 16-Bit, Low-Glitch, Dual-Channel Voltage-Output, Unbuffered DAC datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 09 dic 2022 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DAC82002EVM — Módulo de evaluación DAC82002 para DAC de doble canal, 16 bits, bajo nivel de ruido y salida de tens
El módulo de evaluación (EVM) DAC82002 es una plataforma fácil de usar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento del DAC82002, que es un convertidor de señal digital a analógica (DAC) de 16 bits, alta precisión, baja potencia y doble canal. El DAC82002 utiliza un circuito de reinicio para (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WSON (DRX) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.