DAC82001
Convertidor digital-analógico (DAC) de canal único, 16 bits, bajo nivel de ruido y salida de tensión
DAC82001
- 16-bit performance: 1-LSB DNL and 2-LSB INL
- Low glitch energy: 0.5 nV-s
- Fast settling: 1 µs
- Wide power supply: 2.7 V to 5.5 V
- Wide reference range: 2.0 V to VDD
- Low power: 250 µA at 5.0 V
- 3-wire serial peripheral interface (SPI) up to 50‑MHz
- Reset to zero scale or midscale
- 1.62-V VIH with VDD = 5.5 V
- Temperature range: –40°C to +85°C
- Package: Tiny 10-pin WSON
The 16-bit DAC82001 is a highly accurate, low-power, single-channel digital-to-analog converter (DAC) with an unbuffered voltage output.
The DAC82001 works with 3.3-V and 5-V supplies and offers linearity of 1‑LSB DNL and 2‑LSB INL. The high accuracy combined with a tiny package make the device an excellent choice for applications such as gain and offset calibration, voltage set point generation, and power-supply control. The DAC82001 incorporates a power-on-reset (POR) circuit. The POR circuit makes sure that the DAC output powers up at zero scale or midscale based on the status of RSTSEL pin, and remains at that scale until a valid code is written to the device. All internal registers are asynchronously reset after the RESET pin is pulled low.
The DAC82001 uses a versatile, three-wire serial peripheral interface (SPI) that operates at clock rates of up to 50 MHz.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DAC82002EVM — Módulo de evaluación DAC82002 para DAC de doble canal, 16 bits, bajo nivel de ruido y salida de tens
El módulo de evaluación (EVM) DAC82002 es una plataforma fácil de usar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento del DAC82002, que es un convertidor de señal digital a analógica (DAC) de 16 bits, alta precisión, baja potencia y doble canal. El DAC82002 utiliza un circuito de reinicio para (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
Productos y hardware compatibles
Productos
Referencias de tensión en serie
ADC de precisión
AFE para biosensores
ADC y DAC de precisión integrados
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WSON (DRX) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.