DAC80501
DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 1 canal, SPI/I2C c/ ref. interna de prec. en encap. WSON
DAC80501
- 16-bit performance: 1-LSB INL and DNL (max)
- Low glitch energy: 4 nV–s
- Wide power supply: 2.7 V to 5.5 V
- Buffered output range: 5 V, 2.5 V, or 1.25 V
- Very-low power: 1 mA at 5.5 V
- Integrated 5-ppm/°C (max), 2.5-V precision reference
- Pin-selectable serial interface:
- 3-wire, SPI compatible up to 50-MHz
- 2-wire, I 2C compatible
- Power-on-reset: Zero scale or midscale
- 1.62-V VIH with VDD = 5.5 V
- Temperature range: –40°C to +125°C
- Packages: Small 8-pin WSON and 10-pin VSSOP
The 16-bit DAC80501, 14-bit DAC70501, and 12-bit DAC60501 (DACx0501) digital-to-analog converters (DACs) are highly accurate, low-power devices with voltage-output. The DACx0501 are specified monotonic by design, and offer linearity of < 1 LSB. These devices include a 2.5-V, 5-ppm/°C internal reference, giving full-scale output voltage ranges of 1.25 V, 2.5 V, or 5 V. The DACx0501 incorporate a power-on-reset (POR) circuit that makes sure the DAC output powers up at zero scale or midscale, and remains at that scale until a valid code is written to the device. These devices consume a low current of 1 mA, and include a power-down feature that reduces current consumption to typically 15 µA at 5 V.
The digital interface of the DACx0501 can be configured to SPI or I 2C mode using the SPI2C pin. In SPI mode, the DACx0501 use a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates of up to 50 MHz. In I 2C mode, the DACx0501 operate in standard mode (100Kbps), fast mode (400Kbps), and fast mode plus (1.0Mbps).
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DAC80502-01EVM — Módulos de evaluación DAC80502 y DAC80501
TINA-TI Ref Design for High-Current Voltage O/P Circuit Using a Precision DAC
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
Productos y hardware compatibles
SBAC228 — Source files for SBAA335
Productos y hardware compatibles
SBAM419 — Source Files for SBAA344
Productos y hardware compatibles
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
TIDA-010249 — Diseño de referencia de interfaz de sensor de vibración síncrono de cuatro canales
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
| WSON (DQF) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.