Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
DAC8050XEVM-GUI
DAC8050XEVM GUI Installer
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.0
Fecha de publicación: 17/05/2024
lock
= Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC80501
—
DAC de salida de tensión, 16 bits reales, monocanal, SPI/I2C en encapsulado WSON con referencia inte
DAC80502
—
Convertidor digital a analógico (DAC) de salida de tensión SPI, canal doble, 1 LSB INL, 16 bits
DAC80504
—
DAC de salida de tensión, 16 bits reales, cuatro canales, SPI en encapsulado QFN con referencia inte
DAC80508
—
DAC de salida de tensión, 16 bits reales, 8 canales, SPI con referencia interna de precisión
DAC80516
—
Salida de tensión de 16 bits y 16 canales (0 V a 5 V) con referencia interna de 2.5 V y capacidad de
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC80502-01EVM
—
Módulo de evaluación DAC80502 y DAC80501
DAC80508-04EVM
—
Módulo de evaluación DAC80508 y DAC80504
DAC80516EVM
—
Módulo de evaluación DAC80516
Initial public release for DAC8050xEVM GUI software installer