DAC539G2-Q1
Convertidor GPIO a modulación por ancho de pulsos (PWM) basado en una tabla de consulta de 10 bits p
DAC539G2-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
- Triple general-purpose inputs
- PWM output using sawtooth or triangular waveform
- 10-bit GPI-to-voltage output
- 1 LSB DNL
- Automatically detected I 2C and SPI
- 1.62-V V IH with V DD = 5.5 V
- MODE pin to select between programming and standalone modes
- User-programmable nonvolatile memory (NVM)
- Internal, external, and VDD reference
- Option for PWM-frequency-error correction
- Wide operating range
- Power supply: 1.8 V to 5.5 V
- Tiny package: 16-pin WQFN (3 mm × 3 mm)
The DAC539G2-Q1 is an application-specific, look-up table (LUT) based GPI-to-PWM converter. This device has a 10-bit GPI-to-voltage output converter and a voltage-to-PWM converter. Both these circuits can be externally connected to create a GPI-to-PWM converter. Three GPIs are mapped to eight 10-bit digital codes that represent the voltage output. There is a programmable delay at the GPIs for eliminating glitches on these inputs. The look-up table values are programmed using I 2C or SPI and stored in the NVM. The GPIs are multiplexed with the I 2C and SPI. The voltage-to-PWM converter uses a comparator with one input as a programmable sawtooth or triangle waveform and the other input as an external voltage input.
This device automatically detects I 2C and SPI and has an internal reference. The DAC539G2-Q1 is an excellent choice for fault communication in automotive stop and turn lights and similar industrial applications.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | DAC539G2-Q1 Automotive, 10-Bit Smart DAC for General-Purpose Input (GPI) to Pulse-Width-Modulation (PWM) Conversion With Auto-Detected I2C or SPI datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 27 sep 2023 |
| Product overview | Smart DAC Product Selection Guide | PDF | HTML | 01 jul 2024 | |
| Functional safety information | DAC539G2-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 27 jul 2023 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
SMARTDAC-DIY-EVM — Módulo de evaluación listo para usar para dispositivos DAC inteligentes
El dispositivo inteligente DAC EVM listo para usar es una placa complementaria diseñada para la creación de prototipos y la evaluación del rendimiento de todos los dispositivos inteligentes DAC EVM (como el DAC63204EVM). El DAC EVM inteligente contiene todas las herramientas necesarias para montar (...)
ALGO-3P-UISP1-TI — Programador Algocraft μISP1 para dispositivos Texas Instruments
μISP puede funcionar conectado a un PC host (conexiones RS-232, USB y LAN integradas) o en modo independiente.
La ejecución del ciclo de programación en modo independiente puede ocurrir simplemente pulsando el botón de START o a través de algunas líneas de control TTL.
Su tamaño compacto y (...)
ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! Programador
¡WriteNow! La serie de programadores en sistema supone un gran avance en el sector de la programación. Los programadores son compatibles con un gran número de dispositivos (microcontroladores, memorias, CPLD y otros dispositivos programables) de diversos fabricantes y tienen un tamaño compacto que (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
Productos y hardware compatibles
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.