AFE539F1-Q1
AFE inteligente de 10 bits de canal único para automoción con control de descarga activa PWM
AFE539F1-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
- Constant power-dissipation control state-machine
- 10-bit analog-to-digital converter (ADC) input
- 7-bit duty-cycle pulse-width modulation (PWM) output
- Standalone operation from nonvolatile memory (NVM)
- Automatically detects I 2C or SPI
- 1.62-V V IH with V DD = 5.5 V
- VREF/MODE pin selects between programming and standalone modes
- User-programmable NVM
- Internal, external, or VDD reference
- Wide operating range
- Power supply: 1.8 V to 5.5 V
- Tiny package: 16-pin WQFN (3 mm × 3 mm)
The AFE539F1-Q1 is a 10-bit smart analog front end (AFE) targeted for constant power-dissipation control. The AFE539F1-Q1 can be used everywhere where constant power dissipation is desired on a resistive load independently on applied voltage. The AFE539F1-Q1 has an ADC input and a PWM output. This device has an integrated state machine that is preprogrammed as a constant power-dissipation controller. The AFE539F1-Q1 is an excellent choice for automotive DC-link capacitor discharge circuit and general constant-power-heating applications. The AFE539F1-Q1 works independently from parameters programmed into the NVM, which enable this smart AFE for processor-less applications and design reuse. This device also automatically detects I 2C or SPI, and has an internal reference.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AFE539F1-Q1 Automotive, 10-Bit Smart Analog Front End for Constant Power Discharge With PWM Output datasheet | PDF | HTML | 03 jul 2023 |
Functional safety information | AFE539F1-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 25 mar 2024 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.