ADS7038
Convertidor analógico a digital (ADC) de 8 canales, 1 MSPS y 12 bits con SPI, GPIO y CRC
ADS7038
- Small package size:
- WQFN 3mm × 3mm
- 8 channels configurable as any combination of:
- Up to 8 analog inputs, digital inputs, or digital outputs
- GPIOs for I/O expansion:
- Open-drain, push-pull digital outputs
- Analog watchdog:
- Programmable thresholds per channel
- Event counter for transient rejection
- Wide operating ranges:
- AVDD: 2.35V to 5.5V
- DVDD: 1.65V to 5.5V
- –40°C to +125°C temperature range
- Enhanced-SPI digital interface:
- High-speed, 60MHz interface
- Achieve full throughput with >13.5MHz SPI
- CRC for read/write operation:
- CRC on data read/write
- CRC on power-up configuration
- Programmable averaging filters:
- Programmable sample size for averaging
- Averaging with internal conversions
- 16-bit resolution
The ADS7038 is an easy-to-use, 8-channel, multiplexed, 12-bit, successive approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC). The eight channels can be independently configured as either analog inputs, digital inputs, or digital outputs. The device has an internal oscillator for the ADC conversion process.
The ADS7038 communicates through an SPI-compatible interface and operates in either autonomous or single-shot conversion mode. The ADS7038 implements the analog watchdog function by event-triggered interrupts per channel using a digital window comparator with programmable high and low thresholds, hysteresis, and an event counter. The ADS7038 has a built-in cyclic redundancy check (CRC) for data read/write operations and the power-up configuration.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | ADS7038x Small, 8-Channel, 12-Bit ADC With SPI Interface, GPIOs, and CRC datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 05 sep 2024 |
| Application note | A Simple, Java-Based CRC Calculator | PDF | HTML | 04 mar 2026 | |
| Application brief | Resolution-Boosting ADS7138 Using Programmable Averaging Filter | 01 dic 2019 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ADS7038Q1EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento (PDK) del módulo de evaluación del ADC ADS7038-Q1 de 8 canales
El kit de demostración de rendimiento (PDK) del módulo de evaluación (EVM) ADS7038-Q1 es una plataforma para evaluar el rendimiento del convertidor de señal analógica a digital (ADC) del registro de aproximación sucesiva (SAR) ADS7038-Q1. El ADS7038Q1EVM-PDK proporciona alimentación y una tarjeta (...)
BP-ADS7128 — Módulo enchufable ADC BoosterPack™ de 12 bits y 8 canales ADS7128
El módulo enchufable BoosterPack™ BP-ADS7128 es una plataforma para evaluar el rendimiento del dispositivo convertidor analógico-digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR) ADS7128 y la familia de dispositivos, que son dispositivos analógicos, de nanopotencia, de ocho canales de (...)
TLA2528 TINA-TI Reference Design
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Productos y hardware compatibles
SBAR008 — ADS7xx8 CRC Calculator
Productos y hardware compatibles
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
Productos y hardware compatibles
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.