INA3221
Monitor de tensión/corriente de salida I2C de 26 V, 13 bits y triple canal con alertas
INA3221
- Senses bus voltages from 0V to 26V
- Reports shunt and bus voltage
- High accuracy:
- Offset voltage: ±80µV (maximum)
- Gain error: 0.25% (maximum)
- Configurable averaging options
- Four programmable addresses
- Programmable alert and warning outputs
- Power-supply operation: 2.7V to 5.5V
The INA3221 is a three-channel, high-side current and bus voltage monitor with an I2C- and SMBUS-compatible interface. The INA3221 monitors both shunt voltage drops and bus supply voltages, in addition to having programmable conversion times and averaging modes for these signals. The INA3221 offers both critical and warning alerts to detect multiple programmable out-of-range conditions for each channel.
The INA3221 senses current on buses that can vary from 0V to 26V. The device is powered from a single 2.7V to 5.5V supply, and draws 350µA (typ) of supply current. The INA3221 is specified over the operating temperature range of –40°C to +125°C. The I2C- and SMBUS-compatible interface features four programmable addresses.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
INA3221EVM — Módulo de evaluación INA3221
The INA3221EVM is a platform for evaluating the performance of the INA3221 under various signal, shunt, and supply conditions.
INA3221SW-LINUX — Controlador Linux para INA3221
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
- ina3221
SBOC425 — INA3221EVM User Software
Productos y hardware compatibles
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Productos y hardware compatibles
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
Productos y hardware compatibles
SBOR021 — Power Monitor Tool
Productos y hardware compatibles
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
TIDA-050034 — Diseño de referencia de fuente de alimentación integrada para el procesador NXP i.MX 7D
El diseño de hardware consta de DDR3L SDRAM (2x512MB), memoria flash NOR serial de 64MB, eMMC 5.0 iNAND de 8GB, interfaz de tarjeta SD v3.0, conector (...)
TIDA-050038 — Diseño de referencia de fuente de alimentación integrada para el miniprocesador NXP i.MX 8M
TIDA-050043 — Diseño de referencia de fuente de alimentación integrada para el procesador NXP i.MX 6ULL
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VQFN (RGV) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.