Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL
Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0J
Fecha de publicación: 10/03/2025
Productos
Monitores de potencia digitales
INA209
—
Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C de 26 V y 12 bits con comparador analógico
INA219
—
Monitor de potencia digital con salida I2C de 26 V y 12 bits
INA220
—
Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C de 26 V y 12 bits
INA220-Q1
—
Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C AEC-Q100 de 26 V y 12 bits
INA226
—
Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C ultrapreciso de 36 V y 16 bits con alerta
INA226-Q1
—
Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C AEC-Q100 ultrapreciso de 36 V y 16 bits con aler
INA228
—
Monitor de corriente/tensión/potencia/energía/carga de salida I2C ultrapreciso de 85 V y 20 bits con
INA228-Q1
—
Monitor de corriente/tensión/potencia/energía/carga de salida I²C AEC-Q100 ultrapreciso de 85 V y 20
INA229
—
Monitor de corriente/tensión/potencia/energía/carga de salida SPI ultrapreciso de 85 V y 20 bits
INA229-Q1
—
Monitor de corriente/tensión/potencia/energía/carga de salida SPI AEC-Q100 ultrapreciso de 85 V y 20
INA230
—
Monitor de corriente, tensión y alimentación de salida I²C de 36 V y 16 bits con alerta
INA231
—
Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C de 28 V y 16 bits con alerta en WCSP
INA232
—
Monitor de potencia digital de salida I²C de 48 V, 16 bits y alta precisión con alerta
INA233
—
Monitor de corriente, tensión, potencia y energía de salida I2C y PMBus ultrapreciso de 36 V y 16 bi
INA234
—
Monitor de corriente, tensión y potencia de salida I2C de 28 V y 12 bits con alerta en WCSP
INA236
—
Monitor de potencia digital de salida I²C ultrapreciso de 48 V y 16 bits con alerta en WCSP
INA237
—
Monitor de corriente, tensión y potencia de salida I2C de 85 V y 16 bits con alerta
INA237-Q1
—
Monitor AEC-Q100 de corriente/tensión/carga de salida I²C de 85 V y 16 bits
INA238
—
Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C de 85 V, 16 bits y alta precisión con alerta<
INA238-Q1
—
Monitor AEC-Q100 de corriente/tensión/carga de salida I²C de 85 V, 16 bits y alta precisión
INA239
—
Monitor de corriente/tensión/potencia de salida SPI de 85 V, 16 bits y alta precisión con alerta<
INA239-Q1
—
Monitor AEC-Q100 de corriente/tensión/potencia de salida SPI de 85 V, 16 bits y alta precisión
INA3221
—
Monitor de tensión/corriente de salida I2C de 26 V, 13 bits y triple canal con alertas
INA3221-Q1
—
Monitor de tensión/corriente de salida I2C AEC-Q100 de 26 V, 13 bits y triple canal con alertas
INA4230
—
Monitor de corriente, tensión, potencia y energía de alta precisión, cuatro canales y 16 bits con in
INA4235
—
Monitor de corriente, tensión, potencia y energía ultra preciso de cuatro canales y 16 bits con inte
LMP92064
—
Monitor de tensión/corriente de salida SPI de muestreo rápido y simultáneo de 2 V y 12 bits
Added INA185-Q1 and corrected INA310B