ADS131B26-Q1
Monitor de baterías de alta tensión con seis canales de convertidor analógico-digital (ADC) para det
ADS131B26-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Functional Safety-Compliant
- Developed for functional safety applications
- Documentation available to aid ISO 26262 functional safety system design up to ASIL D
- Systematic capability up to ASIL D
- Hardware capability up to ASIL D
- Two simultaneous-sampling, 24-bit ADCs (ADC1A, ADC1B) for current-shunt measurements:
- Programmable full-scale range:
- ±39mV to ±312.5mV
- Supports a wide range of shunt resistor values and current-measurement ranges
- Achieve high-accuracy current-shunt measurements with:
- Offset error: ±1.5µV (max)
- Gain drift: 20ppm/°C (max)
- Programmable data rate: 500SPS to 64kSPS
- Digital overcurrent comparator per ADC with programmable thresholds for fast overcurrent detection
- Programmable full-scale range:
- Two simultaneous-sampling, 24-bit ADCs (ADC3A, ADC3B) for voltage measurements:
- Programmable data rate: 500SPS to 64kSPS
- Programmable full-scale range:±312.5mV to ±1.25V
- Two multiplexed, 16-bit ADCs (ADC2A, ADC2B) for voltage and temperature measurements:
- 8 analog inputs per ADC
- Programmable full-scale range:±312.5mV to ±1.25V
- Channel sequencer
- Monitoring and diagnostic features to mitigate and detect random hardware faults
- Supply-voltage range: 2.9V to 16V
- SPI-compatible interface
- 9 GPIOs with PWM capability
The ADS131B26-Q1 is a fully integrated, high-voltage battery pack monitor for automotive electrical vehicle (EV) battery management systems (BMS).
Solicitar más información
La información de seguridad funcional, como el análisis de modos de fallas, efectos y diagnóstico (FMEDA), los informes de análisis de seguridad y los manuales de seguridad están disponibles. Solicitar ahora
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | ADS131B26-Q1 Automotive, High-Voltage Battery Pack Monitor With SPI and 6 ADC Channels for Voltage, Current, and Temperature Sensing datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 31 ene 2025 |
| Circuit design | Precision, ±15V Power Supply Circuit from a +5V Source for High-Voltage Data Converters | PDF | HTML | 04 dic 2025 | |
| Application note | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 29 mar 2023 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ADS131B26Q1EVM-PDK — Kit de demostración de rendimiento ADS131B26 para monitor de baterías SPI de alta tensión con seis c
El kit de demostración de rendimiento (PDK) del módulo de evaluación (EVM) ADS131B26-Q1 es una plataforma completa de evaluación y demostración que combina el ADS131B26Q1EVM y una placa controladora de interfaz de host de precisión (PHI). La placa controladora PHI permite conectar el ADS131B26Q1EVM (...)
ADC-DESIGN-CALC — Online design calculator tool for TI Precision ADCs
Productos y hardware compatibles
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Productos y hardware compatibles
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.