AMC131M01
ADC delta-sigma de muestreo simultáneo, 24 bits, 32 kSPS y 1 canales
AMC131M01
- Isolated ΔΣ ADC with differential input
- Single-supply operation (3.3 V or 5 V) with integrated DC/DC converter
- Low EMI: Meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
- Programmable data rate up to 64 kSPS
- Programmable gain up to 128
- Low-drift internal voltage reference
- 4-wire SPI interface with cyclic redundancy check (CRC)
- Safety-related certifications:
- 7070-V PEAK reinforced isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 5000-V RMS isolation for 1 minute per UL1577
- Package: 20-pin, wide-body SOIC
- Operating temperature range: –40°C to +125°C
The AMC131M01 is a precision, single-channel, data- and power-isolated, 24-bit, delta-sigma (ΔΣ), analog-to-digital converter (ADC). The AMC131M01 offers wide dynamic range, low power, and energy-measurement-specific features designed for energy metering and power metrology applications. The ADC inputs can be directly interfaced to a resistor-divider network or a shunt current sensor because of the device high input impedance.
The AMC131M01 features a fully integrated isolated DC/DC converter that allows single-supply operation from the low-side of the device. The reinforced capacitive isolation barrier is certified according to VDE 0884-17 and UL1577. This isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects lower-voltage parts from damage, making the AMC131M01 an excellent choice for polyphase energy metering applications using shunt current sensors.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | AMC131M01 1-Channel, 64-kSPS, Simultaneous-Sampling, 24-Bit, Reinforced Isolated Delta-Sigma ADC With Integrated DC/DC Converter datasheet | PDF | HTML | 12 sep 2023 |
| Certificate | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 10 mar 2026 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AMC131M03EVM — Módulo de evaluación AMC131M03 para ADC delta-sigma aislado de 24 bits de muestreo simultáneo de tre
El kit de demostración de rendimiento (PDK) del módulo de evaluación (EVM) AMC131M03 es una plataforma para evaluar el AMC131M03 mediante una placa controladora de interfaz de host de precisión (PHI). El AMC131M03 es un convertidor analógico a digital (ADC) de precisión de tres canales, aislado, (...)
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
Productos y hardware compatibles
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
Productos y hardware compatibles
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOIC (DFM) | 20 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.