AMC3330
Entrada de ±1 V, amplificador aislado reforzado con detección de tensión de precisión y CC/CC integr
AMC3330
- 3.3-V or 5-V single supply operation with integrated DC/DC converter
- ±1-V input voltage range optimized for voltage measurements with high input impedance
- Fixed gain: 2.0
- Low DC errors:
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain drift: ±45 ppm/°C (max)
- Offset error: ±0.3 mV (max)
- Offset drift: ±4 µV/°C (max)
- Nonlinearity: ±0.02% (max)
- High CMTI: 85 kV/µs (min)
- System-level diagnostic features
- Safety-related certifications:
- 6000-VPK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11): 2017-01
- 4250-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- Meets CISPR-11 and CISPR-25 EMI standards
The AMC3330 is a precision, isolated amplifier with a fully integrated, isolated DC/DC converter that allows single-supply operation from the low-side of the device. The reinforced capacitive isolation barrier is certified according to VDE V 0884-11 and UL1577 and separates sections of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects low-voltage domains from damage.
The input of the AMC3330 is optimized for direct connection to high-impedance, voltage-signal sources such as a resistor-divider network to sense high-voltage signals. The integrated isolated DC/DC converter allows measurement of non-ground-referenced signals and makes the device a unique solution for noisy, space-constrained applications.
The excellent performance of the device supports accurate voltage monitoring and control. The integrated DC/DC converter fault-detection and diagnostic output pin of the AMC3330 simplify system-level design and diagnostics.
The AMC3330 is specified over the temperature range of –40°C to +125°C.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AMC3330EVM — Amplificador aislado reforzado de precisión AMC3330 con módulo de evaluación de convertidor DC/DC in
The AMC3330 evaluation module (EVM) is an evaluation platform for the AMC3330 product, a precision isolated amplifier with an integrated DC/DC converter that powers the high side of the amplifier. AMC3330 is a 7-kV reinforced isolated amplifier designed for use in bipolar voltage-measuring (...)
AMC3330 and AMC3330-Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. B)
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
Productos y hardware compatibles
Productos
Amplificadores aislados
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TIDA-010955 — Interfaz analógica para detección de arco de aprendizaje automático en aplicaciones solares
TIDA-010933 — Diseño de referencia de microinversor bidireccional de 1.6 kW basado en GaN
TIDA-010232 — AFE para la supervisión del aislamiento en la carga de vehículos eléctricos de alta tensión y el dis
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |
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
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.