AMC0311S
Amplificador aislado reforzado de entrada de 2V de precisión con ganancia fija, salida asimétrica
AMC0311S
- Linear input voltage range: 0V to 2.25V
- High input impedance: 2.4GΩ (typical)
- Supply voltage range:
- High-side (VDD1): 3.0V to 5.5V
- Low-side (VDD2): 3.0V to 5.5V
- Fixed gain: 1V/V
- Single-ended output
- Low DC errors:
- Offset error: ±1mV (maximum)
- Offset drift: ±30µV/°C (maximum)
- Gain error: ±0.25% (maximum)
- Gain drift: ±50ppm/°C (maximum)
- Nonlinearity: ±0.08% (maximum)
- High CMTI: 150V/ns (minimum)
- Low EMI: Meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
- Isolation ratings:
- AMC0211S: Basic isolation
- AMC0311S: Reinforced isolation
- Safety-related certifications:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL1577
- Fully specified over the industrial temperature range: –40°C to +125°C
The AMC0x11S is a precision, galvanically isolated amplifier with a 2.25V, high-impedance input, fixed-gain, and single-ended output. The high-impedance input is optimized for connection to a high-impedance resistive divider or other voltage signal source with high output resistance.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels. The isolation barrier is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced isolation up to 5kVRMS (DWV package) and basic isolation up to 3kVRMS (D package) (60s).
The AMC0x11S outputs a single-ended signal proportional to the input voltage with a fixed gain of 1V/V. The output is designed to connect directly to the input of an ADC. The voltage applied to the REFIN pin sets the output voltage at 0V input.
The AMC0x11S devices come in 8-pin, wide- and narrow-body SOIC packages, and are fully specified over the temperature range from –40°C to +125°C.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | AMC0x11S Precision, 2.25V Input, Basic and Reinforced Isolated Amplifiers with Fixed-Gain and Single-Ended Output datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 18 nov 2025 |
| Application note | Pairing Isolated Amplifiers With SAR AD Converters | PDF | HTML | 24 sep 2025 | |
| E-book | An Engineer's Guide to Isolated Signal Chain Solutions | PDF | HTML | 23 may 2024 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DIYAMC-0-EVM — Módulo de evaluación de modulador y amplificador aislados universales "Hazlo tú mismo" (DIY)
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
Productos y hardware compatibles
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.