AMC1211-Q1
Amplificador aislado básico con detección de tensión de precisión y entrada de 2 V
AMC1211-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Functional Safety-Capable
- 2-V, high-impedance input voltage range optimized for isolated voltage measurement
- Fixed gain: 1
- Low DC errors:
- Offset error: ±1.5 mV (maximum)
- Offset drift: ±10 µV/°C (maximum)
- Gain error: ±0.2% (maximum)
- Gain drift: ±40 ppm/°C (maximum)
- Nonlinearity: 0.04% (maximum)
- 3.3-V operation on high-side
- High CMTI: 30 kV/µs (minimum)
- Missing high-side supply indication
- Safety-related certifications:
- 4250-VPK basic isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 3000-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
The AMC1211-Q1 is a precision, isolated amplifier with an output separated from the input circuitry by a capacitive isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide basic galvanic isolation of up to 3 kVRMS according to the DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) and UL1577 standards, and supports a working voltage of up to 1000 VRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from voltages that can cause electrical damage or be harmful to an operator.
The high-impedance input of the AMC1211-Q1 is optimized for connection to high-impedance resistive dividers or any other high-impedance voltage signal source. The excellent DC accuracy and low temperature drift support accurate, isolated voltage sensing and control in closed-loop systems. The integrated missing high-side supply voltage detection feature simplifies system-level design and diagnostics.
The AMC1211-Q1 is offered in a wide-body 8-pin SOIC package and is AEC-Q100 qualified for automotive applications and supports the temperature range from –40°C to +125°C.
Productos similares que pueden interesarle
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AMC1311EVM — Módulo de evaluación AMC1311
El dispositivo AMC1311 es un amplificador aislado de alta tensión con una salida diferencial separada del circuito de interfaz de entrada por una barrera de aislamiento de dióxido de silicio (SiO2). La barrera de aislamiento proporciona un aislamiento galvánico de hasta 7000 VPICO. Cuando se (...)
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
Productos y hardware compatibles
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.