AMC1306E05
Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV con CC/CC in
AMC1306E05
- Pin-compatible family optimized for shunt-resistor-based current measurements:
- ±50-mV or ±250-mV input voltage ranges
- Manchester coded or uncoded bitstream options
- Excellent DC performance:
- Offset error: ±50 µV or ±100 µV (max)
- Offset drift: 1 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain drift: ±40 ppm/°C (max)
- Transient immunity: 100 kV/µs (typ)
- System-level diagnostic features
- Safety-related certifications:
- 7000-VPEAK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11: 2017-01
- 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- CAN/CSA no. 5A-component acceptance service notice and IEC 62368-1 end equipment standard
- Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C
The AMC1306 is a precision, delta-sigma (ΔΣ) modulator with the output separated from the input circuitry by a capacitive double isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced isolation of up to 7000 VPEAK according to the DIN VDE V 0884-11 and UL1577 standards. Used in conjunction with isolated power supplies, this isolated modulator separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects lower-voltage parts from damage.
The input of the AMC1306 is optimized for direct connection to shunt resistors or other low voltage-level signal sources. The unique low input voltage range of the ±50-mV device allows significant reduction of the power dissipation through the shunt and supports excellent ac and dc performance. The output bitstream of the AMC1306 is Manchester coded (AMC1306Ex) or uncoded (AMC1306Mx), depending on the derivate. By using an integrated digital filter (such as those in the TMS320F2807x or TMS320F2837x microcontroller families) to decimate the bitstream, the device can achieve 16 bits of resolution with a dynamic range of 85 dB at a data rate of 78 kSPS.
The bitstream output of the Manchester coded AMC1306Ex versions support single-wire data and clock transfer without having to consider the setup and hold time requirements of the receiving device.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AMC1306EVM — Módulo de evaluación de modulador aislado AMC1306 pequeño y reforzado
SBAR010 — Delta Sigma Modulator Filter Calculator
Productos y hardware compatibles
Productos
ADC aislados
ADC de precisión
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.