AMC1411-Q1
Entrada de 2 V, precisión, detección de tensión, amplificador aislado reforzado con alto CMTI para a
AMC1411-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Functional Safety-Capable
- 2-V, high-impedance input voltage range optimized for isolated voltage measurements
- Fixed gain: 1.0 V/V
- Low DC errors:
- Offset error ±1.5 mV (max)
- Offset drift: ±10 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain drift: ±30 ppm/°C (max)
- Nonlinearity 0.04% (max)
- 3.3-V or 5-V operation on high-side and low-side
- Missing high-side supply detection feature
- High CMTI: 100 kV/µs (min)
- ≥15.7-mm creepage, stretched SOIC package
- Reinforced isolation:
- 10600-VPK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11: 2017-01
- 7500-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
The AMC1411-Q1 is a precision, isolated amplifier with an output separated from the input circuitry by a capacitive isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced galvanic isolation of up to 7.5 kVRMS according to VDE V 0884-11 and UL1577 and supports a working voltage of up to 1600 VRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from voltages that can cause electrical damage or be harmful to an operator.
The high-impedance input of the AMC1411-Q1 is optimized for connection to high-impedance resistive dividers or other high-impedance voltage signal source. The excellent DC accuracy and low temperature drift support accurate, isolated voltage sensing in onboard chargers (OBC), DC/DC converters, traction inverters, or other applications that must operate at high common-mode voltages, high altitudes, or in environments with high pollution degrees.
The AMC1411-Q1 is offered in a stretched 8-pin SOIC package and is AEC-Q100 qualified for automotive applications and supports the temperature range from –40°C to +125°C.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AMC1411EVM — Módulo de evaluación de AMC1411 para amplificador aislado reforzado de entrada de 2 V para detección
El módulo de evaluación (EVM) AMC1411 es una plataforma para evaluar el amplificador aislado de precisión AMC1411. AMC1411 es un amplificador de 10.5 kV diseñado para su uso en aplicaciones de medición de tensión unipolar. En la Guía del usuario se incluye una descripción completa del circuito, (...)
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
Productos y hardware compatibles
Productos
Amplificadores aislados
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOIC (DWL) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.