AMC1306M25E
Modulador aislado reforzado con rango de temperatura ampliado de -55 °C
AMC1306M25E
- Linear input voltage range: ±250 mV
- Low DC errors:
- Offset error: ±100 µV (max)
- Offset drift: 1 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain drift: ±40 ppm/°C (max)
- High CMTI: 100 kV/µs (min)
- Low EMI: Meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
- Safety-related certifications:
- 7070-VPEAK reinforced isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17): 2021-10
- 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C
- Supports operation down to –55°C
The AMC1306M25E is a precision, delta-sigma (ΔΣ) modulator with the output separated from the input circuitry by an isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced isolation of up to 7070 VPEAK according to the DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) and UL1577 standards, and supports a working voltage up to 1.5 kVRMS. The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from voltages that can cause electrical damage or be harmful to an operator.
The input of the AMC1306M25E is optimized for direct connection to shunt resistors or other low voltage-level signal sources. The excellent DC accuracy and low temperature drift supports accurate current control in onboard chargers (OBC), DC/DC converters, traction inverters, or other high-voltage applications. By using an integrated digital filter (such as those in the TMS320F2807x or TMS320F2837x microcontroller families) to decimate the bitstream, the device can achieve 16 bits of resolution with a dynamic range of 85 dB at a data rate of 78 kSPS.
The AMC1306M25E is offered in a 8-pin, wide-body SOIC package, is fully specified over the extended industrial temperature range of –40°C to +125°C, and supports operation down to –55°C.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AMC1306M25E High-Precision, Reinforced Isolated Delta-Sigma Modulator With –55°C Extended Temperature Range datasheet | PDF | HTML | 02 mar 2023 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AMC1306EVM — Módulo de evaluación de modulador aislado AMC1306 pequeño y reforzado
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.